这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

E2688A High-Speed SDA and Clock Recovery for Infiniium series

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

测量:

  • 实时眼图显示,展开后可以定位故障与发生时间
  • 实时眼图比特误码率轮廓
  • 恢复时钟显示
  • 8b/10b 符号解码和符号码型触发

时钟恢复:

  • 一阶或二阶 PLL
  • 显式时钟
  • 用于 PCI Express 的 Golden PLL 时钟恢复
  • 示波器上的定制模板编辑器可以轻松快捷地创建新模板

自动化:

  • 设置向导可以帮助用户完全控制测量类型、时钟恢复方法和抖动测量电压阈值
  • 定制模板加载

描述

轻松执行模板测试,表征采用嵌入式时钟的串行数据流。E2688A 提供了丰富的模板,可以验证与计算机、通信和数据通信标准的一致性。您还可以利用内置的通用 Golden PLL 时钟恢复功能,对专有串行总线进行表征。实时眼图 BER 轮廓功能使您可以在有噪声和抖动的情况下进行精确的数据验证窗口测量。

E2688A 兼容 Keysight 90000A 系列、V 系列和 Z 系列 Infiniium 示波器。Keysight 9000 和 S 系列 Infiniium 示波器也可以使用 N5384A 高速串行数据分析(SDA)软件。

点击此处索取 30 天试用许可证