这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

SystemVue ESL SoftwareW1918 LTE-A 基带验证程序库提供业界首款用于 3GPP 版本 10 物理层的商用设计支持产品,支持系统及算法开发人员更深入、更自信地部署下一代 4G 性能。

LTE-A 基带验证程序库是用于 Keysight SystemVue 的一款全新可选第 1 层仿真参考程序库。 W1918 内的模型库、参考设计和测试台有助于设计和验证下一代通信系统,可提供用于 3GPP 版本 8、9(LTE)和 10(LTE-Advanced)的可配置物理层波形和数据。 该程序库可用于基于仿真的算法难题探究、8x8 MIMO 吞吐量验证以及是德信号源和分析仪的集成。

更多信息
W1918 程序库包含 W1910 LTE 程序库(LTE 版本 9.1),还添加了 LTE-Advanced 算法参考模型,可提供 160 多种核心仿真模块、近 30 多种参考设计和物理层验证(符合标准要求)。

 SystemVue’s LTE-Advanced reference library provides the industry’s first major design library support for 3GPP Release 10, and integrates with Keysight test equipment for early R&D design validation.

图 1: SystemVue LTE-Advanced 参考程序库提供业界首款针对 3GPP 版本 10 的主要设计程序库,并结合了用于早期研发设计验证的是德测试设备。
配置

W1918 LTE-Advanced 基带验证程序库可添加至任意 SystemVue 环境或套装产品中。 它可与 W1715 MIMO 生成器模型进行极佳的互通,也能够结合使用 W1716 数字预失真生成器模块。

请点击以下链接,查看 SystemVue 的全部配置:

相关行业和技术