与专家交流

89601B-BHC RFID 调制分析,可转移许可证

出售方:

基本配置价格 US$ 8,237

典型配置  

典型配置

89601B Vector Signal Analysis Software, Transportable License

  • 89601B-200 Basic vector signal analysis & hardware connectivity, transportable license
  • 89601B-BHC RFID modulation analysis, transportable license
  • 89601B-012 12 months bundled software update subscription service
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号分析

  • 支持的标准: EPCglobal Class-1 Generation-2(ISO 18000-6 Type C);ISO 18000-4 Mode-1;ISO 18000-6 Type-A1;ISO 18000-6 Type-B1;ISO 18092(106、212 和 424 kbps,适用于无源和有源目标);ISO 14443 Type A(106、212、424、848 kbps);ISO 14443 Type B(106、212、424、848 kbps);ISO 15693(低/高速率)
  • 格式(自动检测): 发送(询问器),返回(标签)
  • 调制制式: DSB-ASK、SSB-ASK、PR-ASK、FSK-2、OOK

测量

  • 连续波: 上升时间、过冲、下冲、建立时间、下降时间、开始猝发、在下一次连续波开始时结束
  • 解调结果: 解调比特、十六进制比特、幅度误差、误差时间
  • 预解调: 时间、频谱、CCDF、PDF、CDF

许可证

  • 可转移许可证: 保存在您的 PC/仪器中,可随时转移到其它的 PC/仪器
  • 也提供浮动许可证: 在网络服务器中共享,允许多个用户访问,每次访问仅限一个用户

描述

89600 VSA 软件是您了解复杂无线设备内部状况的窗口。 选件 BHC 提供大量的测量、误差信息、多个显示,能够对 RFID 物理层性能进行分析和故障诊断。

  • 频率 - 中心频率、功率、占用带宽、ACPR、在 26 GHz 频率上搜索杂散信号
  • 时间 - 连续波上升/下降时间、过冲/下冲、建立时间
  • 调制 - 调制深度、调制指数、tari D0/D1、比特率、频率误差、ASK 误差、周转时间
  • 自动猝发识别和链路指向检测带有可视化游标,可让用户轻松、全面地查看设备
  • 触发幅度释抑类型(高于/低于)提供更可靠的触发
  • 时域统计、误差轨迹和猝发计时的关系表提供详细的信号故障诊断信息。
  • 选择猝发调制分析或连续波分析,或两者兼备

该选件可以通过产品升级进行添加。

相关行业和技术