这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 5,379

典型配置

N6141A EMI Measurement Application

  • N6141A-2FP EMI measurement application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 5,379

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

EMC 预兼容测试功能

  • 内置符合 CISPR 和 MIL-STD 标准的带宽、检波器和频段预置
  • 根据监管机构的极限线标准自动执行测试,且支持用户选择的裕量
  • 对天线、LISN、电缆和前置放大器执行幅度校正
  • 内置报告生成功能
     

测量

  • 可执行预兼容辐射和传导发射测量
  • 利用广泛的频谱分析功能诊断不一致的发射
  • 使用条形图功能分析发射随时间的变化
  • 执行一键式预兼容测量

性能

  • 显示对数频率扫宽和三种同时工作的检波器
  • 利用内置的信号列表和监测频谱功能,可缩短测量时间
  • 利用可选的时域扫描功能加快数据采集

其他特性

  • 在 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪上运行
  • 固定和可转移许可证
  • 许可证密钥可升级
  • SCPI 远程用户界面

描述

N6141A EMI 测量应用软件是 Keysight X 系列通用程序库中的一款软件。Keysight X 系列是一个综合了仪器、测量和软件的演进型信号分析方法,目前拥有超过 25 款测量应用软件。该应用软件可将 X 系列信号分析仪转化为功能强大的 EMI 预兼容测试和诊断解决方案,提供易于使用的数据采集和分析工具,加快新设计的上市速度。

EMI 测量

  • 使用多达 3 个同时更新的仪表观测单一频率发射性能
  • 使用内置极限线测试功能快速收集可疑的发射源列表
  • 在频谱分析仪模式中分析可疑的发射特征

相关行业和技术