这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 先进的 4G 就绪算法,适用于功率放大器建模和预失真
  • 使用实际 4G 测试矢量快速测试 3G 元器件,以确定能否在 4G 系统中重用,无需依赖特定厂商的硬件实现
  • 逐步图形用户界面向导,可以支持您轻松完成设置、提取和验证
  • 与最新宽带测试设备(高达 800MHz)以及仿真器(例如 Keysight ADS)的链路
  • 兼容专利数字预失真模型、提取 IP、测试矢量,支持定制图形用户界面
     

描述

SystemVue 2010

W1716 数字预失真(DPD)生成器能够快速建模并纠正 4G 功率放大器和收发信机集成电路的常见非线性源和存储效应,可以通过基于向导的单一且简单的用户界面提供多项复杂功能,例如峰值因数降低(CFR)、数字预失真(DPD)、信号生成和仪器控制等。系统架构师和射频元器件设计人员使用 W1716 可以快速评测并改进链路级性能、分区和元器件选择。基带算法开发人员、射频架构师和射频元器件设计人员也能够借助 W1716 加快线性网络的实际实施速度。

W1716 DPD 生成器是基础 W1461 SystemVue 核心环境的一个附加专用软件。

下列是德应用指南中重点介绍了 W1716 数字预失真生成器:5990-6534EN5990-6742EN5990-7818EN 5990-8883EN

 

新增功能(SystemVue 2013.01)

  • 目前提供 4 种预失真模型和提取方法选择:存储多项式、Volterra、查询列表(LUT)和用户定义 .m 数学算法。SystemVue 2013.01 新增查询列表数字预失真功能可以广泛用于各类功率放大器应用,例如手机、毫微微蜂窝基站和 WLAN 基础设施。
  • 内置高性能峰值因数降低(CFR)算法适用于几乎所有调制和标准,包括 WCDMA、LTE 和 LTE-A 等标准指定 CFR 块,可支持功率放大器设计团队应用商业级 CFR IP 以生成实际信号,或者在无需数字预失真的系统级仿真中使用独立 CFR 块。
  • 新的经过优化的图形用户界面和单一连接测量方法。支持更高速度的重复测试或基于仿真的自动建模。
  • 扫描误差矢量幅度和 ACP 验证可以帮助您在投资实时硬件实现前轻松了解功率放大器的可校正性。
  • 接受定制 IP 和测试波形的能力可支持研究人员控制专利模型和提取算法,但仍可使用支持的商业建模平台。

•	w1716_dpd_window

欲了解测量解决方案实例,请参阅:数字预失真 (DPD)

数年研究,现在几分钟即可完成

数字预失真过程极为简单,只需数分钟即可完成。首先,W1716 DPD 向导程序将 4G 或用户定义波形下载至是德信号发生器,为真实器件提供激励信号。使用 Keysight VSA 捕获失真的输出载波响应并传送给 SystemVue。随后,W1716 DPD 生成器对输出波形与未失真的直通波形进行比较,并提取非线性存储多项式(MP)、Volterra 或查询列表(LUT)模型。W1716 将根据提取模型创建一个数字预失真网络。

数字预失真网络通常可以降低邻道频谱再生 20dB(取决于放大器和信号类型),以支持更高的工作功率电平,扩展器件的有效距离,还可以间接提高基础设施和手机功率放大器的直流射频效率、降低运行成本、延长电池寿命并提升整个系统的效能。

应用相同的建模方法也可以预测 Keysight ADS 和 GoldenGate 及 X 参数制式的仿真射频元器件数字预失真系数。(如欲了解关于 SystemVue 支持 X 参数的信息,请参见 W1719 射频系统设计套件。)

W1716 可以为 4G/移动生态系统的所有人员提供高性能的商业级线性 IP,并使用仿真和已校准的测试设备解决早期原型、供应商关系、硬件可用性和 IP(包括测试矢量、算法和验收测试)等挑战。因此,结合可以在射频/功率放大器、基带/FPGA、系统和测试/一致性小组之间共享的中立平台,W1716 可以提供早期的并行系统级性能验证。

图 2. 验证数字预失真结果与输入功率或存储系数数量,以便快速评估模拟功率放大器设计的可校正幅度。此处显示的是应用 Keysight GoldenGate 的 CMOS 功率放大器设计数字预失真结果。

谁适合购买 Keysight W1716 DPD 模块?

  • 使用可重新配置的是德工具填补重要空白,包括测试矢量与 CFR/DPD 算法 IP 以及宽带任意波形发生器和数字转换器,射频设计和验证团队可以快速量化特定系统集成商模拟/射频放大器的校正性能。是德可以完善您的虚拟系统。
  • 基带架构师可以获得一个友好的开放平台,以导入 .m、C++ 和 HDL 制式的现有线性 IP,并改善射频 EDA 模型、测试与测量设备以及可信标准参考 IP 等资源的使用状况。是德可以在主流数字/EDA 流程中引入关键无线功能。
  • 系统架构师可以借助 W1716 模块深入分析真实的系统级性能情景,继而更快速地提出创新的解决方案建议,并且可以在设计进入验证阶段时直接与基带和射频团队交换设计文件。是德可以与您的团队联合,改进系统性能,并提高资产重用率,最大限度地保护您的投资。
  • 航空航天/国防架构师可以获得与无线工程师相当的优势。同样的技术可用于军用通信、卫星通信和雷达系统,并且可以借助虚拟化信号接口支持灵活的任意波形发生器、信号源和数字转换器选择,以适应几乎所有带宽。

W1716 Virtual System


 图 3. SystemVue 和是德仪器可以代替数字预失真培训流程中的关键元器件,以便在硬件实施前支持早期的离线设计验证。算法设计人员甚至可以借助 ADS 协同仿真实现模拟元器件虚拟化。

配置

SystemVue 环境。W1716 数字预失真生成器可添加至任意 SystemVue 环境。

标配程序库。W1716 数字预失真生成器支持用户定义自有测试矢量,无需使用额外的程序库。但是,W1716 支持方便的集成,因此经常与特定标准的程序库结合使用。以下是 3 个经常与 W1716 数字预失真生成器结合应用的 SystemVue 程序库:LTE book featuring SystemVue applications

测试设备。推荐使用以下 W1716 数字预失真生成器硬件配置。(如欲了解详细信息,请参考5990-8883EN 应用指南中的配置表):

  • 高达 160 MHz 带宽:

N5182B MXG 信号发生器,配有内置基带发生器

N9030A PXA 信号分析仪

89601B VSA 软件,配有选件 105、300

  • 高达 250 MHz 带宽:

M9330A PXI 任意波形发生器

E8267D PSG 信号发生器

M9392A PXI 微波矢量信号分析仪

89601B VSA 软件,配有选件 105、300

请点击以下链接,查看全部 SystemVue 配置:

* “X 参数”是是德科技公司的商标。X 参数格式和基础方程已开放并存档。如欲了解更多信息,请点击此处

相关行业和技术