与专家交流

基本配置价格 US$ 10,879

典型配置  

典型配置

E5071C ENA Series Network analyzer

  • E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • E5071C-UNQ Standard stability timebase
  • E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees
  • E5071C-019 Standard Data Storage
  • E5071C-810 Add keyboard
  • E5071C-820 Add mouse
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

TDR/TDT 模式

  • 在时域(TDR/TDT)和频域(S 参数)中同时进行测量
  • 与TDR 示波器类似的外观和风格
  • 可简化测量设置步骤的设置向导

眼图/模板模式

  • 无需使用外部比特码型发生器即可合成眼图
  • 灵活的模板测试功能

描述

E5071C-TDR 是一款针对 ENA 网络分析仪的嵌入式应用软件,可提供适用于高速串行互连分析的综合解决方案。它针对信号完整性设计和验证提供了三大突破特性:简单、直观的操作、快速、准确的测量以及可靠的 ESD。

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

观看完整版本的视频,请访问: www.keysight.com/find/ena-tdr

产品选件

  • E5071C-TDR 增强型时域分析选件

升级套件

  • E5008A-1FP 增强型时域分析选件,用于升级 E5071C(固定永久许可证)
  • 009A-1FP 增强型时域分析选件,用于从选件 010升级 E5071C (固定永久许可证)

相关行业和技术