快速上载和显示
- PCI Express > 550MB/s
- 增强的千兆位以太网 > 70MB/s
精确捕获
- 具有快速数据重锁的原始物理层
- Eye-opener 前端
- 2ns 时间戳分辨率
- 可调谐的 RX/TX 信令
直观而稳定的图形用户界面
- InstaSearch 技术
- 深度触发(只限于 micro)和滤波
- 多视角流量观测
- 可输出为 CSV、HTML、XML 文件
可定制的硬件
- 迹线缓冲区高达 18GB
- 支持 1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps
- SATA 7 针连接器
- 可级联达 2 个的 BusXpert micro 平台
SerialTek 的 BusXpert Micro 和 MicroLite 是一款便携式、低端口数分析仪,整合了 BusXpert PRO 的所有硬件与软件特性,支持高达 18GB 的迹线缓冲区,以及最大速度 6Gb/s 的 2 个 SAS/SATA 或 SATA 端口。此外,该分析仪还提供多种不同的配置选件,以满足不同的预算需求,并且所有选件均可现场升级。