这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 端口协议分析仪

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

快速上载和显示

  • PCI Express > 550MB/s
  • 增强的千兆位以太网 > 70MB/s

精确捕获

  • 具有快速数据重锁的原始物理层
  • Eye-opener 前端
  • 2ns 时间戳分辨率
  • 可调谐的 RX/TX 信令

直观而稳定的图形用户界面

  • InstaSearch 技术
  • 深度触发(只限于 micro)和滤波
  • 多视角流量观测
  • 可输出为 CSV、HTML、XML 文件

可定制的硬件

  • 迹线缓冲区高达 18GB
  • 支持 1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps
  • SATA 7 针连接器
  • 可级联达 2 个的 BusXpert micro 平台

描述

SerialTek 的 BusXpert Micro 和 MicroLite 是一款便携式、低端口数分析仪,整合了 BusXpert PRO 的所有硬件与软件特性,支持高达 18GB 的迹线缓冲区,以及最大速度 6Gb/s 的 2 个 SAS/SATA 或 SATA 端口。此外,该分析仪还提供多种不同的配置选件,以满足不同的预算需求,并且所有选件均可现场升级。