与专家联系

典型配置价格 US$ 26,926

典型配置

E5061B Network Analyzer

  • E5061B-820 Add mouse
  • E5061B-810 Add keyboard
  • E5061B-235 S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance
  • E5061B-1E5 High stability timebase
  • E5061B-020 Standard Data Storage
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 26,926

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

RF NA 选件

• 100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz
• 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪
• 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗

LF-RF NA 选件

• 5 Hz 至 3 GHz
• 50 Ω S 参数测试仪
• 增益相位测试端口(1 MΩ / 50 Ω 输入)
• 直流偏置源
• 阻抗分析功能(选件 005)

描述

E5061B 可满足低频至射频的不同测量需求
Keysight E5061B 是一款 ENA 系列网络分析仪,可以满足广泛的低频至高频电子元器件和电路测量需求。E5061B 现可提供新的 5 Hz 至 3 GHz 频域器件分析标准。

相关链接:

E5061B 手册

E5061B-3L5/005 技术资料

E5061B ENA 系列网络分析仪

观看完整的动画演示,请访问:www.keysight.com/find/e5061b

换购信息
使用 VNA 和网络/阻抗分析仪换购 E5061B

RF NA 选件:E5061B-115/117/135/137/215/217/235/237
增强平台,更稳定的性能

E5061B 射频网络分析仪选件是 E5061/62A 的延续,可以提供出色的网络分析性能,以测试射频元件,包括蜂窝 BTS 滤波器/天线、MRI 线圈、RFID 和 CATV 元件等。广泛的测试选件选测可以让您选择适合测试需求和预算的最佳配置。

LF-RF NA 选件:E5061B-3L5
全面的低频至射频网络分析

E5061B-3L5 LF-RF NA 选件可提供出色的网络分析仪性能,能够覆盖 5 Hz 至 3 GHz 的广泛频率范围。包括内置 1 MΩ 输入在内的全面低频网络测量功能与高性能射频网络分析仪完美结合,E5061B-3L5 是研发环境理想的元件和电路评测解决方案。

E5061B-3L5 LF-RF 网络分析仪选件加 005 阻抗分析选件――网络分析与阻抗分析综合仪器
E5061B-005 可以为 E5061B-3L5 LF-RF 网络分析仪提供阻抗分析(ZA)固化软件。该选件支持分析仪测量电容、电感器和谐振器等电子元器件的阻抗参数。网络分析与阻抗分析功能的结合可以进一步增强作为通用研发工具的功能。

测试仪选件

50Ω RF NA 选件:

选件 115 传输/反射测试仪,100 kHz 至 1.5 GHz

选件 135 传输/反射测试仪,100 KHz 至 3 GHz

选件 215 S 参数测试仪,100 kHz 至 1.5 GHz

选件 235 S 参数测试仪,100 kHz 至 3 GHz

75Ω RF NA 选件:

选件 117 传输/反射测试仪,100 kHZ 至 1.5 GHz

选件 137 传输/反射测试仪,100 kHz 至 3 GHz

选件 217 S 参数测试仪,100 kHz 至 1.5 GHz

选件 237 S 参数测试仪,100 kHz 至 3 GHz

LF RF NA 选件:

选件 3L5 5 Hz 至 3 GHz

支持: ENA 系列服务和支持主页

如果您无法等待*
请关注预配置的 E5061BEP ENA 系列网络分析仪――express 配置

*注:美国、加拿大、拉美、中国大陆、中国台湾、印度、马来西亚、新加坡、泰国和韩国的分销合作伙伴现已开始接受 ENA 系列网络分析仪 express 配置的预定。

注:E5061B 标配移动硬盘的选件号已自 2010 年 11 月 1 日起由 019 更改为 020。


相关行业和技术