这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
存放手册、电源线或其他DMM或波形发生器附件;适合大多数2插槽半机架尺寸的仪器
特点
- 尺寸:9 英寸 x 8 英寸 x 1½ 英寸
- 材料:Cordura®
- 封口方式:拉链
- 附件:环绕仪器的尼龙带,配有尼龙搭扣
Keysight 34162A Cordura® 存储袋适用于存放 Keysight 34460A、34461A、34401A、33210A 和 33220A 函数/任意波形发生器以及 34405A、34410A 和 34411A 数字万用表。 双拉链隔层设计可以分门别类地存放手册、电源线及其他附件。 它适用于收纳大部分 2 插槽、半机架尺寸的是德科技仪器。
是德科技为数字万用表提供了各种附件。 详细了解是德科技的新型数字万用表附件。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?