与专家联系

典型配置  

典型配置

N5106A PXB baseband generator and channel emulator

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N5106A-632 2 I/O ports - 2 analog I/Q out and 2 digital I/O on 1 I/O card
  • N5106A-EFP Baseband generation, fixed perpetual license
  • N5106A-FFP Signal capture, fixed perpetual license
  • N5106A-JFP Calibrated AWGN, fixed perpetual license
  • N5106A-QFP Fading with SISO channel models, fixed perpetual license
  • N5106A-TFP LTE channel models, fixed perpetual license
  • N5106A-612 2 DSP blocks on 1 baseband card
  • Recommended Startup assistance

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

基带性能

  • 高达 160 MHz 调制和信号捕获带宽
  • 每通道 512 Msa 回放和信号捕获存储器
  • 高达 6 BBG 和 16 个衰落器,适用于干扰、分集和 MIMO 测试

标准一致性信号生成

  • 可在熟悉的 Windows® 环境中运行 PXB 上的 Signal Studio 软件
  • LTE、HSPA、W-CDMA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、Mobile WiMAX™、WLAN、数字视频、GPS 和 GLONASS
  • 生成实时上行链路 LTE FDD 和 LTE TDD 信号,以进行 3GPP eNB 接收机验证测试
  • 与 SystemVue 软件连用或回放自己的 MATLAB 波形

先进的通道仿真

全面的通道相关设置

  • 选择标准通道模型或对其进行修改,以适用于最新的无线格式
  • 根据通信设置计算相关系数
  • 将相关系数输入到定制的相关矩阵
  • 用于 MIMO OTA 测试的 LTE 通道模型,包括 SCME Urban Micro-Cell、Macro-Cell 和 WINNER II

描述

最大限度降低设计不确定度,并具有最高的灵活性,可以完成超越标准要求的测试

PXB 使您能够在实际环境下应用最广泛的测试参数定制测试案例和验证设计。通过 Keysight Signal Studio 针对已确立的和演进标准生成完全参数化的信号。此外,PXB 支持您通过完全参数化的实时通道仿真(衰落)建立信号传播环境模型。使用当前最大的可用回放存储器,您能够运行更长的测试序列,从而更好地接近实际信号。您还可以从自己的器件中捕获高达 512 Msa 的信号进行后期处理。

缩短系统设置和校准时间、降低成本和复杂性

通过管理更少的仪器,PXB 简化了测试设置。您需要使用一台可实现多格式基带生成、实时衰落和信号捕获的仪器。使用该套装产品能够构建 20 多种配置,以满足各种测试需求。通过外部仪器连接,这些配置可在几秒内通过 PXB 用户界面重新进行定义。使用 PXB,无需再耗费时间将电缆、分离器和功率计结合,来连接和校准仪器。另外,可在 PXB 中实现对信号路由、求和、同步和校准的无缝管理。

通过提高仪器利用率和简化升级,让您的仪器发挥最大价值

PXB 支持多种功能、未来技术和使用频率并可轻松进行升级。您可以在整个研发过程中充分利用这款多功能诊断工具套件:设计、集成、研发和预先一致性。
为了延长测试设备的寿命,PXB 提供许可证密匙升级,以添加新功能和信号格式,并现场快速进行升级以添加硬件,来实现更高级别的配置。此外,您可以使用现有的射频信号发生器和分析仪,或将这些仪器逐步添加到设置中,然后在不需要这些仪器时重新进行部署。
为了方便起见,下表包括创建的选件和捆绑套件。

产品
和选件
 
描述
2B2 2x2 MIMO 捆绑套件
2B4 2x4 MIMO 捆绑套件
4B2 4x2 MIMO 捆绑套件
185 全球导航卫星系统应用软件捆绑套件
186 数字视频应用软件捆绑套件

 

相关行业和技术