特点

MATLAB 扩展了是德科技信号分析仪和发生器的功能,可执行自定义测量、分析和显示数据、生成任意波形、控制仪器和搭建测试系统等任务。

  • MATLAB 能够分析并显示测量结果,测试调制方案以及自动执行测量,从而进一步扩展是德科技信号分析仪和频谱分析仪的功能 
  • 可以使用是德科技信号发生器以及在 MATLAB 中创建的简单或复杂的波形,向电子器件输入激励 
  • 使用是德科技仪器进行测量,并将测量结果与 MATLAB 中的已知基准进行比较,以此测试电子器件的功能 
  • 开发 GUI 或应用软件,使用户能够执行数据分析或测试
  • 表征电子器件以确定它与设计的匹配度 
  • 使用是德科技仪器提供的实时数据来验证新算法或测量例程 
  • 在 MATLAB 中设计定制的数字滤波器,并使用它们对是德科技仪器采集到的信号进行滤波

免费试用

  • 索取免费试用版本的 MATLAB 软件
  • 支持您在是德科技仪器上试用 MATLAB 软件
  • 由 MathWorks 完成
MATLAB logo

想要深入了解 N6171A?

需要帮助或遇到问题?