与专家联系

N7611B Signal Studio for Broadcast Radio

出售方:

典型配置价格 US$ 13,361

典型配置

N7611B Signal Studio for Broadcast Radio

  • N7611B-QFP Advanced FM stereo/RDS, fixed perpetual license
  • N7611B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • N7611B-RFP Advanced DAB/DAB+/DMB, fixed perpetual license
  • N7611B-SFP ETI support for DAB/DMB, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 13,361

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号生成

  • 生成符合标准的波形,以适用于 FM 立体声/RDS/RBDS、DAB、DAB+、T-DMB 和 DMB-Audio 无线信号
  • 提供 DAB、DAB+ 和 ETI 演示文件;整理输入音频文件或 ETI 数据流文件,以实现无缝音频回放
  • 灵活地编辑 RDS/RBDS 无线消息内容、编程信息和群信息等
  • 生成用于接收机和元器件测试的完全编码多载波信号

硬件平台控制和减损添加

  • 兼容仪器
  • 控制频率、幅度、ALC、波形标度、触发器、游标等
  • 频率误差、时钟误差、IQ 减损和实时加性高斯白噪声
  • 广播音频一致性测试应用软件捆绑套件,包括实施衰落、实时加性高斯白噪声、干扰测试、脉冲测试(需要 N5106A-186)

自动和通信接口

  • 使用 .NET API 进行自动测试
  • API 帮助系统
  • LAN 和 GPIB

其他特性

描述

轻松生成 FM Stereo/RDS/RBDS、DAB、DAB+、T-DMB 或 DMB-Audio 测试波形

N7611B Signal Studio for broadcast radio 软件可以简化基于标准的波形生成过程,以用于 FM stereo/RDS/RBDS、DAB、DAB+、T-DMB 和 DMB-Audio 元件和接收机测试。并且,该软件可以轻松设置信号参数,配置多达 12 个音频载波的波形,以下载或回放。它还能够为元器件测试生成正确的 FM Stereo/RDS/RDBS、DAB、DAB+、T-DMB 或 DMB-Audio 参考信号用于一致性测试,并修改物理层(PHY)信号参数,以验证各种信号条件下的性能。对于接收机测试,它可以编译 RDS/RBDS/DAB/DAB+/T-DMB/DMB-Audio 消息和信号信息,用来测试数据解码功能。该软件可以输入声波文件、DAB/DAB+ 音频文件或 ETI 流文件,以作为净负荷在无缝回路中回放,展开主观或功能测试。软件可以在测试信号中添加频率误差、时钟误差、I/Q 减损和实时 AWGN,以验证接收机。

相关行业和技术