这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • PRBS 生成 2n -1,(N=7, 9, 15, 23, 31)
  • 用户可选择码型: K28.5,K28.7,CRPAT,用户可加载的 2 kbits
  • 单个误码或误码率注入
  • 差分数据输出
  • SMA 触发输出(时钟 / 128,码型,启用用户定义的猝发脉冲)
  • SMA 时钟输入和输出
  • 需要外部时钟
  • 2 槽 PXI 模块

描述

N2102B PXIT 码型发生器作为 2 槽 PXI 仪器,能够使用外部提供的时钟,以高达 10.3125 Gb/s 的速率,生成多种低抖动码型。 ActiveX 驱动程序提供容易使用的软件,并提供图形用户界面以支持用户对模块进行手动操作。


相关行业和技术