- PRBS 生成 2n -1,(N=7, 9, 15, 23, 31)
- 用户可选择码型: K28.5,K28.7,CRPAT,用户可加载的 2 kbits
- 单个误码或误码率注入
- 差分数据输出
- SMA 触发输出(时钟 / 128,码型,启用用户定义的猝发脉冲)
- SMA 时钟输入和输出
- 需要外部时钟
- 2 槽 PXI 模块
N2102B PXIT 码型发生器作为 2 槽 PXI 仪器,能够使用外部提供的时钟,以高达 10.3125 Gb/s 的速率,生成多种低抖动码型。 ActiveX 驱动程序提供容易使用的软件,并提供图形用户界面以支持用户对模块进行手动操作。