这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8361A PNA 系列网络分析仪, 10 MHz 至 67 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 94 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声(指定为 67 GHz,工作中可达到 70 GHz)
  • <26 微秒/点的测量速度,32 个通道,16,001 点
  • 支持 TRL/LRM 校准,提供晶片、夹具、波导和天线测量
  • 混频器转换损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟
  • 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频

描述

可进行通用网络分析,使用可选的软件和/或硬件根据您的应用来定制解决方案 — 例如多端口、脉冲射频等。

支持: PNA 系列服务和支持

软件升级