这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 5,370

典型配置  

典型配置

E4416A Power Meter - EPM-P series, single channel

  • E4416A-001 Front panel input sensor and reference calibration connector
  • E4416A-005 Include power sensor cable, E9288A length 5-ft (1.5m)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 每秒20 M个样本的采样率,能对宽带信号进行可靠的连续及单次测量
  • 时间选通和自由运行功率测量
  • 免费的分析仪软件适用于完整的脉冲和统计分析,位于文献库内
  • 8种预定义的无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth&trade、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma 2000)

描述

Keysight E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选通测量。E4416A功率计与所有8480和E系列功率计兼容。

  • 20M样本/秒的采样率,适用于对宽带宽信号的可靠连续和单次测量
  • 时间选通功率测量
  • 免费的'分析仪软件',全面进行脉冲和统计分析,软件位于“资料库”中
  • 8 种预定义无线配置(GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth, IS-95 CDMA, W-CDMA 和cdma2000)

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。

阅读E4416A 技术资料

需要将此仪器连接到您的 PC 吗? 请查看我们的各种 GPIB、USB 和仪器控制产品

使用 Keysight VEE Pro 9.2 软件,轻松地在您的测试系统上自动执行数据分析。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。


相关行业和技术