这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)
  • 使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍
  • 使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E系列传感器则只有一个快速量程切换点
  • 兼容437B和436A功率计的代码
  • GPIB和RS232连接器使用户可以远程控制所有功能
  • 内置充电电池选件可连续供电长达5.5小时(选件001)

描述

E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。

  • 高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到200读数/秒)
  • 使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)
  • 使用8480系列传感器没有量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量程开关点
  • 与 437B和436A代码兼容
  • GPIB 连接器,适用于对所有功能的远地控制
  • 内部可充电电池选件提供达3小时的连续使用(选件001)

阅读E4418B 技术资料

需要将此仪器连接到您的 PC 吗? 请查看我们的各种 GPIB、USB 和仪器控制产品

使用 Keysight VEE Pro 9.2 软件,轻松地在您的测试系统上自动执行数据分析。

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。