这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 4,679

典型配置  

典型配置

34420A Nanovolt/micro-ohm meter, 7.5 digit

  • 34420A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 34420A-220 220-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

测量功能

  • 7.5 位分辨率
  • 可进行高灵敏度的 DCV 和电阻测量:100 pV 和 100 nΩ
  • 内置低噪声双通道扫描仪
  • 采用 SPRT 探头进行温度测量,精度高达 0.003 ℃

应用

  • 3 种使用小功率、弱电流电路的内置电阻测试功能
  • 直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热偶温度测量

描述

Keysight 34420A 纳伏表/微欧表是执行低电平测量的最佳高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。

详细了解 如何更好地完成电阻测量的 9 个技巧

哪一款数字万用表最适合您? 请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的多用表。