制造客制款Kelvin探头用于4线电阻测量;套件只包含两个镀金夹具

特点

  • 探头尺寸:钳口最大张开距离为 7.9 mm(0.31 in)
  • 最大线号:#18 AWG
  • 最大电流:10 A
  • 最高电压:42 V DC

Keysight 11062A Kelvin 夹具套件中包含两个镀金的夹子触点,可创建定制的 Kelvin 探头,用于 4 线电阻测量。 电线通过开槽螺栓固定到夹子上。 一个钳口为电源提供电流路径,另一个钳口为感测件提供电流路径。 该套件中仅包含两个夹子。

Keysight 11062A 与 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34420A、34410A 和 34411A 数字万用表以及 Keysight 34970A 和 34792A 数据采集/开关单元兼容。

关于是德科技万用表测试引线及探头的详细信息,请访问万用表测试引线和探头

需要帮助或遇到问题?