这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11062A Kelvin 线夹套件

出售方:

基本配置价格 US$ 49

典型配置  

典型配置

11062A Kelvin clip

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 探头尺寸:钳具开口最大为 7.9 mm(0.31 英寸)
  • 最大电线尺寸: #18 AWG
  • 最大电流:10 A
  • 最大电压:42 V dc

描述

Keysight 11062A Kelvin 线夹套件包含 2 个镀银线夹触头,可为 4 线电阻测量创建定制的 Kelvin 探头。电线通过有槽螺钉固定在线夹上。一个钳口提供电流通路充当电源;另一个钳口提供电流通路进行检测。该套件仅包含这两种线夹。

Keysight 11062A 可以兼容 Keysight 34401A、3458A、34420A、34410A 和 34411A 数字万用表,以及 Keysight 34970A 和 34972A 数据采集/开关单元。