这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
FieldFox 手持频谱分析仪
在外场执行精准测量
FieldFox 有哪些新功能?
功能更齐全的手持式分析仪
Keysight FieldFox 系列便携式分析仪可帮助您处理从日常维护到深入故障诊断的各种工作。 您可以选择最适合需求且有强大软件支持的 Keysight FieldFox 配置。
- 频率范围高达 54 GHz,且精度足以匹敌台式仪器。
- 分析带宽最宽达到 120 MHz,能够执行 5G 外场测试。
- 宽带实时分析功能能够捕获微小的干扰信号。
- 测试仪相比其他手持分析仪轻 30%,您可以轻松携带并完成测量任务。
- FieldFox 分析仪可配置为电缆与天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪或一体化综合分析仪。
无论是功能还是便携性都不打折扣
当您在外场测试现代化通信网络时,需要使用更先进的测试设备,而且必须在功能和便携性之间取得平衡。 FieldFox 将超过 22 种软件测量功能融入一个便携式仪器中,并采用电池供电,是手持分析仪中的多面手。 通过可由用户安装的许可证密钥,您可以在外场方便地升级手持分析仪,先发一步应对不断变化的测量要求。
查找适合您的型号
查看所有型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
N9914A 是一款使用电池供电的便携式分析仪;其基础功能是电缆与天线分析仪,另外还包括频谱分析仪和网络分析仪、可选内置功率计和矢量电压表。
N9914B is a portable battery-operated analyzer; base function is a cable and antenna analyzer; configurations also include optional spectrum analyzer, VNA, RTSA, noise figure analyzer, built-in power meter, GPS receiver, vector voltmeter, and more..
下一页
让信号无所遁形
- 轻松捕获并解调 5G 和雷达系统中使用的间歇性波束扫描信号。
- 使用 RTSA 探测在大信号掩盖下的小信号。
- 能够以 100% 截获概率(POI)和完整的幅度准确度,测量持续时间最短只有 5.52 µs 的信号。
- 可快速切换到空中接口(OTA)测量,从而加速通信系统的开发。
保护您的创新投资
特色资源
常见问题解答——FieldFox 手持分析仪
手持频谱分析仪有什么优势?
频谱分析主要测量信号的频率、功率和噪声。 这些都是要在外场完成的基础测量,如果使用台式分析仪颇有不便。 手持分析仪通常轻巧便携、结实耐用。 它们可以在恶劣的条件下使用,无惧阳光照射。 即使身处外场,您也能获得功能不打折扣的便携解决方案。
FieldFox 是否具有 RTSA 功能?
是的,FieldFox 可以执行高达 50 GHz 的实时频谱分析(RTSA),实时捕捉干扰信号。 得益于动态密度显示和超高的快速傅立叶变换(FFT)速率,FieldFox 可以显示无间隙的数据捕获结果。 如需了解 FieldFox RTSA 的更多信息,请浏览我们的手册:具有实时频谱分析(RTSA)功能的 FieldFox 手持分析仪。
FieldFox 可执行哪些频谱分析仪功能?
FieldFox 的主要频谱分析仪功能包括空中接口(OTA)测量、实时频谱分析(RTSA)、电磁场(EMF)测量,信道扫描和噪声系数测量。
需要帮助或遇到问题?