这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
X 系列信号发生器——MXG、EXG、CXG
生成能够测试射频元器件的信号
生成您需要的射频和微波信号
从简单到复杂,从完整到有损――我们的 MXG、EXG 和 CXG 信号发生器可产生您所需的射频和微波信号。 宽带宽与高准确度紧密结合,能够超越极限对您的射频元器件进行准确测试。 我们专有的基带 ASIC 和工厂校准的通道校正技术适用于从基带 I/Q 调制器到射频输出的广阔范围。 从纯净、精密的 MXG 到经济高效的 EXG 和通用型 CXG,X 系列信号发生器可帮助您生成真正准确的信号。
借助可靠的信号源降低测试结果的不确定度
为了将产品更快推向市场,您需要可以信赖的测试结果。 选择合适、可靠的测试仪器是完成测试任务的关键。
在下面的白皮书中,是德科技测试专家介绍了信号发生器的基本原理。 本白皮书将帮助您在购买新射频信号源时做出明智的选择。
PathWave 信号生成软件
PathWave 信号生成软件是一套灵活的信号生成工具,可缩短信号仿真时间。 它提供经过是德科技验证和性能优化的参考信号,可增强对器件的表征和验证。
- 创建性能优化的参考信号
- 验证元器件、发射机和接收机测试结果
- 确保设计符合最新标准
- 加快信号创建速度,缩短仿真时间
使用适合的工具扩展您的测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的测试仪器发挥出更多潜在功能。
特色资源
需要帮助或遇到问题?