这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号发生器(信号源)

利用无与伦比的信号纯度和精度让您的器件突破性能极限
  • 拥有最多信号发生器的型号可供选择,并且每个型号的性能都领先于同类产品,因此无论您需要可追溯的计量级解决方案,还是需要经济高效的基础型信号发生器,是德科技信号发生器都可以满足您的需求
  • 使用具有最高信号完整性的真实信号仿真功能对您的器件进行仿真
  • 3 年校准周期和最全面的自我维护解决方案可以降低您的拥有成本
最值得信赖的微波信号发生器,已经有成千上万台信号发生器部署在全球几百个项目中


专为电子战测试设计的快速切换信号发生器


生成并分析带有PXI信号发生器最新的多天线技术


最大限度地提高你的系统从PSG最佳的相位噪声性能的敏感度

比较产品系列/产品

产品系列/产品 频率 1 GHz 时的输出功率 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 1 GHz 时的谐波 参考起价*
X 系列捷变信号发生器(UXG)
X 系列捷变信号发生器(UXG)
在多发射机场景中快速切换
10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -143 dBc/Hz-135 dBc/Hz ≤ 180 μs≤ 100 µs < -50 dBc US$ 90,770
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz -130 dBm+10 dBm -143 dBc/Hz ≤ 180 μs < -50 dBc US$ 90,770
N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器,50 MHz 至 20 GHz
NEW!
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器,修订版 10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -135 dBc/Hz ≤ 100 µs < -50 dBc US$ 90,770
展开产品系列: 3 产品
X 系列信号发生器(MXG、EXG)
X 系列信号发生器(MXG、EXG)
为元器件测试提供出色的信号纯度和测量精度
9 kHz40 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz-122 dBc/Hz ≤ 600 µs≤ 800 µs <-40 dBc<-35 dBc US$ 9,781
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz -130 dBm+23 dBm -146 dBc/Hz ≤ 600 µs < -40 dBc US$ 26,920
N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc US$ 28,823
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc US$ 17,108
N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 9 kHz40 GHz -130 dBm+23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc US$ 21,789
N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc US$ 22,437
N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc US$ 9,781
展开产品系列: 6 产品
PSG 信号发生器
PSG 信号发生器
计量级精度,适用于先进测量系统
100 kHz67 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms< 16 ms ≤ -55 dBc  US$ 24,889
E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz 100 kHz67 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc US$ 32,311
E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 100 kHz44 GHz -130 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 16 ms ≤ -55 dBc  US$ 57,388
E8663D PSG 射频模拟信号发生器,100 kHz 至 9 GHz 100 kHz9 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc  US$ 24,889
展开产品系列: 3 产品
PXI 信号发生器(信号源)
PXI 信号发生器(信号源)
用于高速自动测试的模块化器件
1 MHz44 GHz +25 dBm -137 dBc/Hz-122 dBc/Hz 400 μs 至 2 ms5 ms <-40 dBc<-29 dBc US$ 25,466
M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz
NEW!
1 MHz44 GHz -90+19 dBm -137 dBc/Hz 10 to 250 µs -30 dBc to -55 dBc US$ 25,866
M9421A VXT PXIe 矢量收发信机﹝支持 802.11ax 測試﹞ 60 MHz6 GHz -120 dBm+25 dBm -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms <-40 dBc US$ 40,246
M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 400 μs 至 2 ms <-40 dBc US$ 40,246
M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 10 µs 至 2 ms <-34 dBc
M9380A PXIe CW Source, 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 1 MHz6 GHz -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 5 ms <-29 dBc US$ 25,466
展开产品系列: 5 产品
射频信号发生器(信号源)
射频信号发生器(信号源)
全功能、低成本射频信号发生器
9 kHz3 GHz -127 dBm+13 dBm -95 dBc/Hz < 10 ms ≤-30 dBc US$ 8,050
N9310A 射频信号发生器,9 kHz 至 3 GHz 9 kHz3 GHz -127 dBm+13 dBm -95 dBc/Hz < 10 ms ≤-30 dBc US$ 8,050
展开产品系列: 1 产品

软件

 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 SystemVue ESL 软件
SystemVue ESL 软件
  • 基带/物理层环境中卓越的射频保真度
  • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程
  • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作
     
 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

附件

 用于 PSG 信号发生器的分布式网络
用于 PSG 信号发生器的分布式网络
  • 多个 PSG 以锁相和相干模式在公共频率上运行
  • 使用内部/外部基带信号发生器与矢量 PSG,控制或调整每个信号源的相位
 更多信号发生器附件
更多信号发生器附件
简化测试设置,获得最佳测量结果
  • 便携式功率计提供峰值功率和平均功率测量功能
  • 多台信号发生器以锁相和相干模式运行
  • 扩展微波系统范围等

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。