这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技是全球领先的参数测试系统厂商
是德科技是全球领先的参数测试系统厂商

参数测试解决方案

使用是德科技参数测试仪降低您的测试成本
  • 使用我们的超高速 CPU,可以实现高达 20% 的测试成本削减
  • 克服您的工艺测试挑战
  • 使用我们的同步/异步并行测试功能,可以提高测量吞吐量并降低成本
  • 更出色的低电平测量性能
  • 创建定制波形
  • 降低过渡成本
过渡到更出色的测试平台,解决您的严峻测试挑战

比较产品系列/产品

产品系列/产品 最大测量引脚数 最小电流测量分辨率 最小电压测量分辨率 最大 SPGU 输出通道数
4082A 参数测试系统
4082F 闪存单元参数测试系统
88000 HS-100 高速与高灵敏度 TFT 阵列测试系统

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。