这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

交流功率分析仪

触摸屏动态视图带来更高的功率测量效率 
  • 在 4 个通道上测量电压、电流和功率:直流、单相交流或三相交流
  • 进行更精确的功率测量:50/60 Hz 时为 0.05%
  • 直接测量电流:使用内部分流器可测量 50 Arms,或结合使用外部探头或传感器进行测量
  • 独立的输入可以满足多种测量场境需
使用一台仪器更快速、更轻松地完成所有重要的功率测量


使用 PA2203A 进行三相功率测量并分析谐波


使用具有强大显示功能的 Keysight IntegraVision 进行精确的功率测量


使用一台仪器进行示波器和功率分析仪测量

比较产品系列/产品

产品系列/产品 基本精度(50/60 Hz) 最佳功率精度 参考起价*
PA2201A IntegraVision 功率分析仪,2 通道,单相交流 US$ 22,432
PA2203A IntegraVision 功率分析仪,4 通道,三相交流
NEW!

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。