这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器、分析仪、仪表

  • 示波器 示波器 

    示波器

    示波器解决方案。模拟和数字示波器、便携式、高带宽和深存储器示波器解决方案,以及示波器探头和附件。

  • 频谱分析仪(信号分析仪) 频谱分析仪(信号分析仪) 

    频谱分析仪(信号分析仪)

    全球知名的测量仪器制造商,是德为您提供包括噪声频谱仪在内的各种规格的高性能是德频谱分析仪,介绍频谱分析仪的应用,使用方法,价格以及相关的注意事项。

  • 网络分析仪 网络分析仪 

    网络分析仪

    全球专业的测量仪器公司,是德提供多种型号适合您的网络分析仪。介绍了是德网络分析仪的工作原理,应用,使用方法及不同规格分析仪的价格,操作及其注意事项。

  • 矢量信号分析仪 矢量信号分析仪 

    矢量信号分析仪

    矢量信号分析仪有多款型号可供选择,能够测量和分析以下频率范围内的信号:

    • 9 kHz ~ 27 GHz
    • 分析带宽高达 250 MHz
    • 结合 X 系列测量应用软件和 9600 VSA 软件,可以表征复杂信号

  • 手持示波器、分析仪、仪表 手持示波器、分析仪、仪表 

    手持示波器、分析仪、仪表

    是德手持式和便携式测试工具覆盖了数字万用表(DMM)、基本型电容表、示波器、频谱/信号/网络分析仪,为您提供所需的测试与测量功能,从而助您完成任务。

  • 逻辑分析仪 逻辑分析仪 

    逻辑分析仪

    • 高达 4 Gb/s 状态捕获速度
    • 136 个通道/模块
    • 高达 200M 存储器深度

  • 协议分析仪和练习器 协议分析仪和练习器 

    协议分析仪和练习器

    是德官网为您提供类型丰富,专业的协议分析仪,包括网络协议分析仪,usb协议分析仪。本网站向你介绍是德网络分析仪的工作原理,相关价格,使用说明以及操作过程中的注意事项。

  • EMI/EMC、相位噪声和物理层测试 EMI/EMC、相位噪声和物理层测试 

    EMI/EMC、相位噪声和物理层测试

    • EMI precompliance
    • Physical layer test
    • Materials test
    • Phase noise test
       

  • 比特误码率测试(BERT)解决方案 比特误码率测试(BERT)解决方案 

    比特误码率测试(BERT)解决方案

    串行比特误码率(BER)系列、ParBERT 并行比特误码率(BER)平台。

  • 数字万用表(DMM) 数字万用表(DMM) 

    数字万用表(DMM)

    对比:数字万用表(DMM)台式和系统产品具有 4 至 8½ 位数字显示。模块化和手持式 DMM 具有高达 100,000 个读数/秒。

  • 功率计和功率传感器 功率计和功率传感器 

    功率计和功率传感器

    • 功率计和功率传感器
    • 精确测量射频和微波信号的功率
    • 峰值功率和平均功率测量的高性能解决方案
       

  • 频率计数器和时间数字转换器 频率计数器和时间数字转换器 

    频率计数器和时间数字转换器

    是德是全球首屈一指的频率计数器厂商,提供高性能射频、通用及微波频率计数器。

  • 噪声系数分析仪和噪声源 噪声系数分析仪和噪声源 

    噪声系数分析仪和噪声源

    NFA 噪声系数分析仪, SNS 噪声源,宽带噪声源...

  • LCR表和电阻表 LCR表和电阻表 

    LCR表和电阻表

    LCR 表,电容表,C-V表,高阻表,毫欧表,测试夹具...

  • 高速数字化仪和多通道数据采集系统 高速数字化仪和多通道数据采集系统 

    高速数字化仪和多通道数据采集系统

    • 提供高测量保真度、信号完整性和测量吞吐量,同时保持较低的总体拥有成本
    • 可提供多种型号:PCIe、PXIe 和 AXIe。
    • 适用于多个市场:航空航天与国防、射频通信、高能物理与 OEM。

  • 交流功率分析仪 交流功率分析仪 

    交流功率分析仪

    Keysight IntegraVision 功率分析仪将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合。

  • 直流电源分析仪 直流电源分析仪 

    直流电源分析仪

    几分钟精通是德科技直流电源分析仪。无需任何编程,适用于研发阶段的直流偏置测试

  • 动态信号分析仪,机械和物理测试 动态信号分析仪,机械和物理测试 

    动态信号分析仪,机械和物理测试

    动态信号分析仪 (DSA), FFT 分析仪和数据采集,适用于物理、机械、声学测试...

  • 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 

    参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪

    • 精密型电流-电压分析仪能够确保对各种器件实施准确的电流-电压测量
    • 功率器件分析仪是在高达 10 kV /1500A 范围内实施功率器件评测的最佳解决方案
    • 低泄漏开关矩阵

  • 器件电流波形分析仪 器件电流波形分析仪 

    器件电流波形分析仪

    • 宽广的 14 位或 16 位动态范围
    • 低本底噪声实现 100 pA 的测量
    • 最宽 200 MHz 的带宽和 1 GSa/s 采样率
    • 14 英寸触摸屏、熟悉和容易使用的图形用户界面