这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源

Keysight E36300 系列、E36100 系列、E3600 系列和 U8000 系列包括广泛的可编程电源和不可编程电源,是研发、制造、教育等应用的理想之选。无论是在您的工作台上还是在机架中,每个电源都能产生纯净和稳定的直流电,帮助您充满信心地高效工作。我们提供广泛的单路、双路和三路输出基础型直流电源,这些电源外形紧凑,价格适中,您可以从中选择适合自己的电源。

主要特性:

  • 低噪声电源和出色的稳压功能
  • 过压和过流负载保护
  • 前面和后面输出端子(E3640 型号、E3633A、E3634A、E36312A 和 E36313A)
  • GPIB、RS-232、LAN(LXI Core)和 USB 控制(取决于型号)
  • 机械锁(U8000 和 E36100 和 E36300系列)
  • 小电流测量(E36100 和 E36300 系列)
  • 功能丰富——数据记录、输出排序、输出 LIST、自动串联/并联(E36300 系列)

下表将帮助您为自己的台式或系统应用选择适合的电源。

E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源
产品型号 总功率 输出 1 输出 2 输出 3 接口 尺寸

全新 E36311A

80W 30W, 6V, 5A 25W, +25V, 1A 25W, -25V, 1A USB 宽 = 213
高 = 133
深 = 364
全新 E36312A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A LAN/LXI,
USB, GPIB
宽 = 213
高 = 133
深 = 364
全新 E36313A 160W 60W, 6V, 10A 50W, 25V, 2A 50W, 25V, 2A LAN/LXI,
USB, GPIB
宽 = 213
高 = 133
深 = 364
E36102A 30W 6V, 5A     LAN/LXI, USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36103A 40W 20V, 2A     LAN/LXI, USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36104A 35W 35V, 1A     LAN/LXI, USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36105A 36W 60V, 0.6A     LAN/LXI, USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36106A 40W 100V, 0.4A     LAN/LXI, USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E3620A 50W 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A   无接口 宽 = 212
高 = 88
深 = 348
E3630A 35W 10W, 20V, 0.5A 10W, -20V, 0.5A 15W, 6V, 2.5A 无接口 宽 = 213
高 = 88
深 = 318
E3631A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, -25V, 1A GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3632A 120W 范围 1: 105W,15V,7A
范围 2: 120W,30V,4A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3633A 200W 范围 1: 160W,8V,20A
范围 2: 200W,20V,10A
 
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3634A 200W 范围 1: 175W,25V,7A
范围 2: 200W,50V,4A
 
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3640A 30W 范围 1: 24W,8V 3A
范围 2: 30W,20V,1.5A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3641A 30W 范围 1: 28W,35V,0.8A
范围 2: 30W,60V,0.5A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3642A 50W 范围 1: 40W,8V,5A
范围 2: 50W,20V,2.5A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3643A 49W 范围 1:49W,35V,1.4A
范围 2:48W,60V,0.8A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3644A 80W 范围 1:64W,8V,8A
范围 2:80W,20V,4A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3645A 78W 范围 1:77W,35V,2.2A
范围 2:78W,60V,1.3A
    GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3646A 60W 范围 1:24W,8V,3A
范围 2:30W,20V,1.5A
范围 1:24W,8V,3A
范围 2:30W,20V,1.5A
  GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3647A 60W 范围 1:28W,35V,0.8A
范围 2:30W,60V,0.5A
范围 1:28W,35V,0.8A
范围 2:30W,60V,0.5A
  GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3648A 100W 范围 1:40W,8V,5A
范围 2:50W,20V,2.5A
范围 1:40W,8V,5A
范围 2:50W,20V,2.5A
  GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3649A 98W 范围 1:49W,35V,1.4A
范围 2:48W,60V,0.8A
范围 1:49W,35V,1.4A
范围 2:48W,60V,0.8A
  GPIB,
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
U8001A 90W 30V, 3A     无接口 宽 = 212.3mm
高 = 88.1mm
深 = 394.3mm
U8002A 150W 30V, 5A     无接口 宽 = 212.3mm
高 = 88.1mm
深 = 394.3mm
U8031A 375W 30V, 6A 30V, 6A 5V, 3A 无接口 宽 = 212
高 = 179
深 = 379
U8032A 375W 60V, 3A 60V, 3A 5V, 3A 无接口 宽 = 212
高 = 179
深 = 379

比较所有台式直流电源 (25)

查找产品

  • E36102A 直流电源,6V、5A、30W E36102A 直流电源,6V、5A、30W (1) 

    E36102A 直流电源,6V、5A、30W

    • 6V, 5A, 30W
    • 单路输出
    • USB, LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36103A 直流电源,20V、2A、40W E36103A 直流电源,20V、2A、40W (1) 

    E36103A 直流电源,20V、2A、40W

    • 20V,2A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36104A 直流电源,35V、1A、35W E36104A 直流电源,35V、1A、35W (1) 

    E36104A 直流电源,35V、1A、35W

    • 35V,1A,35W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W (1) 

    E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W

    • 60V,0.6A,36W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W (1) 

    E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W

    • 100V,0.4A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A (1) 

    E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A

  • E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A (1) 

    E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A

  • E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • USB

  • E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A (1) 

    E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 1 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口

  • E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A (1) 

    E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 10 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 2 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 2 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口