Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
台式电源
强劲电源提升您的测量能力
在工作台上提供纯净、可靠的电源
50 多年来,是德科技电源不断改变工程师们的工作方式,为他们验证设计、查找问题以及确保产品质量提供充足的电源保障。 我们的台式电源具有超低的输出纹波/噪声,并且能够为您的器件提供多重保护。 您可以灵活选择功能齐全的可编程电源,或是简单的可调直流电源。
是德科技电源拥有明亮清晰的显示屏、宽广的视角,以及能够完美契合任何工作台的外形,当您需要强劲电源提升测量能力时,它们是您的理想选择。
了解最新型的三路输出电源
如果您需要同时为多个总线提供纯净、可靠的电源,请查看 E36300 系列三路输出电源。
- 低输出噪声——纹波和噪声小于 2 mVpp/350 µVrms
- 准确的编程和回读能力,准确度达到 0.04%
- 宽大的彩色显示屏,能够同时显示全部三路输出的电压和电流
- 拥有多种先进功能,例如数据记录、输出排序以及列表功能
- 现代化的 I/O 端口——USB、LAN 和 GPIB(可选)
查找适合您的产品系列
选择规格合适的电源不仅可以获得更佳的噪声性能,还可以保护您的器件
特色资源
台式电源常见问题解答
何时应选择使用台式电源?
台式电源是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的工具。 它通常用于测试实验台上的设备。 工程师在设计、测试和调试电子器件时,经常会用到台式直流电源。
何处需要使用直流电源?
直流电源为电气器件、元器件或电路提供恒定的偏置电压或电流。 它可以确保被测器件(DUT)正常工作。 例如,工程师会使用直流电源测试物联网设备、医疗产品、手机、远程工业传感器和其他电子器件。
如何使用直流电源?
可编程直流电源通过与直流电源面板相连的导线连接到被测器件。 工程师可以设置向器件输入的电压或电流电平,以便进行测试。
什么是自动量程电源?
自动量程电源提供连续量程,并且能够在更多种电压设置下提供更大的电流。 自动量程电源提高了测试的灵活性,您只需使用一台电源即可输出各种电压和电流组合。
什么是过电压和过电流器件保护?
当电源输出超出预设的电压限值时,过电压保护机制激活。 它会切断输出,同时过电压指示灯亮起。
当流经电源的电流达到预设的限值时,过电流保护功能激活,电源会进入恒电流工作模式。 在恒电流模式下,电压通常会下降,而电流则保持在设定的限值。 一旦过电流保护激活,电源会关闭输出,防止过多电流流出。 通常情况下,过电流保护默认关闭,并且在出厂时处于关闭状态。 有了过电流保护功能,您可以防止自己的系统受到损坏。
为什么需要具有电源排序功能的电源?
如果您使用的器件具有特定的时序要求,请使用具有电源排序功能的电源。 电源排序功能让您能够根据脚本设定的模式,自动设置电压输出和时延。 使用电源排序功能,意味着您无需手动启用不同的通道或设置输出电压,因此可以避免意外损坏。
什么是峰值功率?
峰值功率指的是电源在短时间内可以输出的功率量,该功率量为启动 DUT 提供了所需的浪涌能量,但不会干扰输出电压。 有一种方案是使用连续提供峰值功率的电源。 您还可以使用小型台式电源,在不影响可靠性的前提下提供短时间的峰值功率。
为什么要使用能够输出峰值功率的电源?
能够输出峰值功率的电源有能力处理负载峰值,防止这种峰值损坏电源。 大多数电路(尤其是具有机电元器件的电路)需要的启动电流都高于设备正常工作时的稳定电流。 初始电流可能达到标称电流的两到三倍,持续时间为几毫秒到几秒钟。 电源需要在不中断负载工作的情况下,处理可能出现的这些峰值和其他情形。
需要帮助或遇到问题?