这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FPGA解决方案

是德提供最有效的解决方案,帮助用户对采用FPGA的系统进行从简单到复杂的调试。全面的Keysight FPGA解决方案能简化FPGA调试和测试任务,使您可以集中精力解决问题,而无需费时费力地查找问题。许多客户表示,我们的FPGA工具为他们节省了好几周的开发时间。

全新! 是德与泰克FPGA调试解决方案对比视频演示

产品和服务
产品 产品图片 描述 文献 应用软件
  16998A高性能FPGA分析仪 Keysight 16998A High-performance FPGA Analyzer 提供方便的单一型号,以购买全面的FPGA调试和验证分析仪。     软件更新
  E5910A 用于Xilinx FPGA的串行链路优化工具 Keysight E5910A product BERT、眼图绘制的图形裕量分析和用于Xilinx多千兆位收发信机(MGT)的自动链路调谐   技术资料   软件更新
  B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 Keysight B4655A product 缩短测量设置时间,减少Xilinx FPGA调试所需的针数   技术资料   软件更新
  E9524A MicroBlaze迹线工具套件 Keysight E9524A MicroBlaze嵌入式处理器上的迹线软件流程具有简单的测量设置和最小的针数损耗   技术资料   软件更新
  用于Altera FPGA的B4656A FPGA动态探头 Keysight B4656A product 更高效地调试采用Altera FPGA的系统   技术资料   软件更新
  用于Xilinx与6000系列混合信号示波器的N5406A FPGA动态探头选件 N5406A 内部FPGA可视性和内核辅助下设置仪器   技术资料   软件更新
  用于Altera与6000系列混合信号示波器的N5434A FPGA动态探头选件 N5434A  内部FPGA可视性和内核辅助下设置仪器   技术资料   软件更新
  用于Xilinx与8000系列混合信号示波器的N5397A FPGA动态探头选件 N5397A 内部FPGA可视性和内核辅助下设置仪器   技术资料   软件更新
  用于Altera与8000系列混合信号示波器的N5433A FPGA动态探头选件 N5433A 内部FPGA可视性和内核辅助下设置仪器   技术资料   软件更新

对比产品资料中的全部内容 (2)

查找逻辑分析仪