这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

器件电流波形分析仪

CX3300 系列器件电流波形分析仪可以清晰和精确地显示以前无法测量或无法检测到的低电平电流波形。

专用电流传感器凭借最大 200 MHz 的带宽,可以测量从 100 pA 到高达 10 A 的动态电流。主机以最大 1 GSa/s 的采样速度、14 位和 16 位宽的动态范围来捕获传感器发送的信号。这一组合使您可以测量非常广泛的动态电流,例如在一次测量从待机/睡眠到激活的多种状态。此外,宽带宽和高速采集使您能够测量宽度小于 100 ns 的高速脉冲响应。以前使用现有的仪器很难测量这种信号。

启动电流波形测量不需要多余的手动操作。14.1 英寸触摸屏和熟悉的用户界面能够让您更快进行操作,从而节省宝贵的时间。

借助这些全新的特性和性能,CX3300 系列显著提高您的测试测量效率,并为您的研发提供更深入的洞察力。

  • 器件电流波形分析仪的主机 器件电流波形分析仪的主机 

    器件电流波形分析仪的主机

    • 紧凑型 2 通道和 4 通道型号
    • 宽广的 14 位或 16 位动态范围
    • 最宽 200 MHz 的带宽和 1 GSa/s 采样率
    • 先进且容易使用的 14 英寸触摸屏和多点触控图形用户界面