利用 Keysight BERT、Infiniium UXR 系列示波器和任意波形发生器升级您的高速数字实验室测试台

加快速度、降低功耗的要求导致设计裕量逐渐缩小,因此想要缩短开发周期也变得越来越具有挑战性。 不要让性能落后的示波器、比特误码率测试仪(BERT)或任意波形发生器(AWG)延误您的创新进度。 立即使用高性能是德科技仪器升级您的高速数字实验室,满足您的未来测试需求。 UXR 系列示波器、M8040A BERT、M8050A BERT、M8199B 和 M8198A AWG 可以提供达到未来标准要求的业界领先性能。

在指定时间内参加旧机置换活动,可享受高达六折的特别优惠。

迁移至新型 Keysight N5186A MXG 矢量信号发生器

无线通信和航空航天与国防等应用的需求一直在不断变化,因此您需要采用更宽广的频率范围和复杂的调制方式(如 MIMO和波束赋形),同时还需要更快的数据速率,以便满足这些要求。 为了应对这些挑战,您可选择 Keysight N5186A MXG信号发生器。它拥有优良的相位噪声/EVM/ACPR 性能,输出通道多达 4 个,同时体积只有 2U 大小。 这款 MXG 与其他信号发生器不同,它配有创新的嵌入式反射计。 N5186A 还可简化采用外部连接的复杂测试系统,减少所占用的测试台空间。

快来参加当前的旧机置换优惠活动吧!购买新款 N5186A,可享受高达 40% 的优惠。

N5186A

过渡到全新的 Keysight E505xA SSA-X 信号源分析仪

E505xA 系列作为是德科技的新一代信号源分析仪,能够提供一体式信号源分析仪所需的精确解决方案。 其现代简洁风格的用户界面可提供多窗口显示,大幅提升了测量效率。 E505xA 能够与新软件配合使用,提供更宽广的测量范围,满足新测试要求。 这个系列现在进一步丰富,已包括四种型号: E5055A、E5056A、E5057A 和 E5058A,覆盖1 MHz 至 54 GHz 的频率范围。

欢迎参加旧机置换活动,使用符合条件的信号源分析仪换购全新的 E505xA 信号源分析仪,可享受高达 35% 的优惠。

迁移至新款 Keysight E5081A ENA-X 网络分析仪

当今的许多厂商解决方案在对 5G 和卫星通信中使用的元器件进行 EVM 测量时,都需要借助网络分析仪和频谱分析仪。 不过,E5081A 只需设置一次,便可完成这一任务。 ENA X 系列分析仪的这个新成员能够在被测器件(DUT)平面上实施全面矢量校正,从而进行准确、可重复的测量,无需手动重新配置测试设置。

在指定时间内参加旧机置换活动,用您符合条件的是德科技或罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)矢量网络分析仪换购新款 E5081A,可享受高达 40 % 的价格优惠。

E5081A ENA-X alone

迁移至新款 M980xA 或 M983xA PXI 网络分析仪

Keysight M980xA 系列 PXI 网络分析仪采用真正的多端口体系结构应对严苛的测试挑战,无论您使用多少端口,都能提供出色性能。 使用更广泛的 PXI VNA 测量应用软件组合(包括频谱分析和噪声系数测量),更深入地了解您的器件。 PNA/PNA-X 还为 DDS(直接数字合成器)提供了 UNY 选件,可以改善有源器件表征并缩短测试时间。

Keysight M983xA PXIe 矢量网络分析仪(VNA)整合了您需要的所有测量,能够更快、更灵活地执行多站点、多被测器件和多端口系统表征。

用您符合条件的旧款是德科技、罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)或安立网络分析仪换购全新的 M980xA 或 M983xA 网络分析仪,可获得高达 75% 的优惠幅度。

迁移至全新的Keysight Streamline系列 USB 矢量网络分析仪

便携式网络分析仪的性能与台式分析仪相比也毫不逊色。 Keysight P500xA/B / P502xA/B USB 矢量网络分析仪(VNA)为便携的是德科技精简系列仪器带来了高端性能与灵活性。 出色的性能可确保分析仪为您提供快速、可靠和可重复的结果,让您对测量充满信心。

用您符合条件的旧款是德科技、罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)或安立网络分析仪换购全新的 P500xA/B 或 P502xA/B 网络分析仪,可获得高达 75% 的优惠幅度。

使用新款是德科技高性能网络分析仪,可以改善器件表征

当您表征有源器件时,兼具速度和性能的分析仪能够使您占据优势。 在研发(R&D)过程中,PNA 矢量网络分析仪(VNA)系列可以提供出色的测量完整性,帮助您更深入地理解测量结果,打造出更先进的设计。 在生产线上,我们的 PNA 网络分析仪能够提供适合需要的吞吐量和可重复性,将先进设计转化成竞争力十足的产品。

PNA/PNA-X 还为 DDS(直接数字合成器)提供了 UNY 选件,可以改善有源器件表征并缩短测试时间。

参加旧机置换活动,用符合条件的是德科技或罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)网络分析仪换购全新的 PNA X 或 PNA 网络分析仪,即可享受高达四五折优惠。

迁移至新款 Keysight 5G 信号分析仪或微波信号发生器

5G 网络可以实现更快、更可靠的通信。 它为物联网、自动驾驶汽车、固定无线宽带上网以及更快的视频播放开启了大门,一个令人激动的新时代即将到来。 提供 5G 业务,您需要在网络的 L1–7 层进行端到端测试和精密测量,还需要采用深入的网络可视化解决方案,使整个生态系统在开发和运营 5G 网络的过程中规避风险。 详细了解 是德科技的 5G 解决方案

技术更新促销活动现可为指定的 5G 信号分析仪提供高达五折的旧机置换优惠。

MXR608B 6 GHz 8 通道示波器

迁移至新款 Keysight Infiniium MXR B系列示波器

Keysight Infiniium MXR B 系列示波器配有硬件加速的自动化分析工具,具有超低前端噪声和优良性能,能够为工程师提供可靠的测量结果,帮助他们更快进行测试,加速为市场提供设计出众的产品。

在指定时间内,用您现有的是德科技示波器或其他厂商的示波器换购全新的 Infiniium MXR B 系列示波器,即可享受高达六折的旧机置换优惠。 请联系是德科技公司了解更多信息。

迁移至新款 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪

如今的竞争日趋激烈,因此我们需要开拓新思维,在提高成本利润率的同时积极探索新技术。 我们确保您的工程师、测试实验室和生产线都做好准备,可以适应更高的频率范围,并以经济的价格为新技术频段提供支持。

技术更新促销活动现在提供升级到全新 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪的服务。 E5080B 是一款融合多种仪器功能于一身的综合解决方案,可以将测试周期缩短一半,从而显著提高测试吞吐量。

参与 Keysight Trade-in 活动,利用符合条件的型号换购 E5080B,即可享受高达四五折优惠――您也可以利用我们灵活的是德科技融资解决方案获得这款分析仪

节省时间。 节省宝贵资金。 淘汰陈旧技术。

需要帮助或遇到问题?