这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

编程环境软件

是德科技可为您提供丰富的自动测试、测量及高级分析软件。无论您需要强大的图形编程环境、专为电子制造应用开发的灵活测试程序、MATLAB 数值计算、显示和编程功能,还是同时需要所有这些功能,是德科技都可以最好地满足您的需求。

  • VEE 是一款图形编程环境,且可应您的特殊需求提供各种选件和配置。
  • TestExecSL 是一款灵活的测试程序,适用于大批量、高吞吐量功能测试应用。
  • MATLAB 可执行定制测量、分析和显示数据、生成任意波形、控制仪器和创建测试系统。
  • Keysight VEE Keysight VEE 

    Keysight VEE

    • 图形语言环境提供快速、简单的方法去完成测量和分析
    • 更快地开发测试与测量程序
    • 只需一个或两个步骤,即可与是德科技和非是德科技仪器建立快速、简单的连接

  • TestExec SL 软件 TestExec SL 软件 

    TestExec SL 软件

    TestExec SL是一款高度灵活的测试程序,专门针对多种行业的电子制造功能性测试应用。

  • MATLAB 软件 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

  • 自动化测试平台开发人员系统 自动化测试平台开发人员系统 

    自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断