这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

参考解决方案

创建您需要的解决方案

如果您需要解决方案应对持续变化的测试挑战,是德科技参考解决方案可以通过编程实例提供恰当的硬件、软件和测量专业知识经验组合。实例已针对特定应用优化,可以帮助您发掘测试设备的功效,在最短时间内实现深入洞察。

是德科技参考解决方案:

  • 增强信心,应对持续变化的测试挑战
  • 支持针对特定应用需求快速评估测试解决方案的性能与功能
  • 显著提升在测试环境中集成全新测试系统的效率
  • 应用是德科技深厚的专业知识和软件,满足特定应用要求

是德科技与我们的解决方案合作伙伴同心协力,努力和您一起定义并集成下一代模块化测试解决方案,满足特定应用要求。

下列 PXI 和 AXIe 解决方案以紧凑的高性能可扩展模块化产品为基础,能够适应特定的应用要求。所有参考解决方案都支持定制,能够轻松满足您独有的测试需求。

了解是德科技模块化产品,借助是德科技参考解决方案在最短时间内实现深入洞察。
 

  • 5G 信道探测参考解决方案 5G 信道探测参考解决方案 

    5G 信道探测参考解决方案

    • 生成高达 44 GHz 的信号,调制带宽达 2 GHz
    • 分析高达 50 GHz 的信号,分析带宽达 1 GHz
    • 信道间相位相干 < 1°,标称值
    • 板上 FPGA、实时数据处理,向 RAID 传输数据流的速率高达每信道 250 MB/s

  • 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案 

    5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案

    • 生成和分析 5G 候选波形:定制的 IQ、OFDM、FBMC
    • 可扩展的调制带宽和频段
    • 支持多种拓扑结构的发射机/接收机测试(IQ、中频、射频、微波、毫米波)
    • 用于验证硬件性能的独立参考
       

  • 802.11ad 测试台、参考解决方案 802.11ad 测试台、参考解决方案 

    802.11ad 测试台、参考解决方案

    • 利用灵活的参数配置生成和分析编码的 802.11ad 波形
    • 预先校正波形、I/Q 失衡和通道响应
    • 支持多种拓扑结构、发射机/接收机测试(IQ、中频、射频、微波、毫米波)
    • 用于调试和验证硬件性能的独立参考

  • DDR4 功能/协议调试和分析参考解决方案 DDR4 功能/协议调试和分析参考解决方案 

    DDR4 功能/协议调试和分析参考解决方案

    • 沿着系统中的信号流,充满信心地解决问题
    • 验证协议一致性,并准确识别故障
    • 通过总线级信号完整性分析,可以预测到信号完整性问题

  • DDR4 参数测试参考解决方案 DDR4 参数测试参考解决方案 

    DDR4 参数测试参考解决方案

    • 完整的 DDR4 调试、分析和一致性测试
    • 根据 JEDEC 规范达到 100% 参数测试覆盖范围
    • 快速 DDR4 协议解码功能
    • 出色的信号完整性 BGA 探测

  • E 频段信号分析参考解决方案 E 频段信号分析参考解决方案 

    E 频段信号分析参考解决方案

    • 毫米波调制带宽达 2.5 GHz
    • 55/60 GHz 至 90 GHz E 频段频率范围
    • 基带/中频分析频率范围高达 33 GHz
    • 更低成本的 E 频段分析功能

  • LTE/LTE-Advanced 多信道参考解决方案 LTE/LTE-Advanced 多信道参考解决方案 

    LTE/LTE-Advanced 多信道参考解决方案

    • 高达 4x4 的时间同步 MIMO
    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 高达 160 MHz
    • < 20 ns 通道间同步

  • VoLTE 电池测试,参考解决方案 VoLTE 电池测试,参考解决方案 

    VoLTE 电池测试,参考解决方案

    • 简化的电池结构
    • 完全符合 VoLTE 电池测试计划
    • 自动测试脚本:多种无线接入技术、协议记录工具、IMS/SIP 环境,以及使用直流电源、模块和分析软件进行的电池消耗测试

  • 卫星信号监测,参考解决方案 卫星信号监测,参考解决方案 

    卫星信号监测,参考解决方案

    • 多个频段可以共享使用 27 GHz VSA,进行功率谱扫描和数字解调
    • 功耗低,重量轻
    • 经济高效
    • 扫描频段的数量很容易增加或减少
    • 每个频段也可以单独使用 27 GHz VSA,并行采集所有频段

  • 多发射机场景生成器参考解决方案 多发射机场景生成器参考解决方案 

    多发射机场景生成器参考解决方案

    • 10 MHz 至 40 GHz
    • 快速频率切换和幅度稳定:< 180 ns,列表模式(频率、幅度、相位)
    • 最小脉冲宽度:10 ns
    • 线性调频宽度:中心频率的 10 到 25%

  • 多通道天线校准,参考解决方案 多通道天线校准,参考解决方案 

    多通道天线校准,参考解决方案

    多通道天线测试参考解决方案提供窄带天线校准:可扩展通道数、天线接收通道下变频选件、可选择分析带宽及可选择射频/微波信号源/本地振荡器。

  • 小信元测试,参考解决方案 小信元测试,参考解决方案 

    小信元测试,参考解决方案

    • 蜂窝通信:UMTS、LTE FDD、LTE TDD
    • 无线连通性:WLAN

  • 数字互连测试系统参考解决方案 数字互连测试系统参考解决方案 

    数字互连测试系统参考解决方案

    • 可以为端口数多达 32 个的高速数字互连提供全面的信号完整性分析
    • 执行多域分析,包括时域、频域、眼图、串扰、偏移等
    • 配有 API 的 PLTS 可以提供快速、容易的测量

  • 数字互连测试系统,参考解决方案 数字互连测试系统,参考解决方案 

    数字互连测试系统,参考解决方案

    • 能够对多达 32 个端口的高速数字互连实施全面的信号完整性分析
    • 能够执行多个域的分析,包括时域、频域、眼图、串扰、偏移等等
    • 具有 API 的 PLTS 可提供快速、轻松的测量

  • 无线测试解决方案 无线测试解决方案 

    无线测试解决方案

    • 射频和音频信号的生成与分析
    • AM/FM、APCO P25、Tetra、DMR、dPMR、ARIB T98/T61/T102、NXDN
    • 发射机和接收机测量:哼声和噪声、谐波和杂散、SINAD 和 THD、SNR、灵敏度和调制质量

  • 用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案 用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案 

    用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案

    • 高达 50 GHz
    • > 1 GHz 分析带宽
    • 分析和解调商用信号制式和定制信号制式
    • IQ 数据的综合记录和回放
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等

  • 电源完整性分析仪参考解决方案 电源完整性分析仪参考解决方案 

    电源完整性分析仪参考解决方案

    • 解决方案专为测量电源噪声而优化
    • 能够轻松高效完成电力质量分析的调试解决方案
    • 支持高达 ± 24 V 偏置

  • 远程射频探头前端测试,参考解决方案 远程射频探头前端测试,参考解决方案 

    远程射频探头前端测试,参考解决方案

    • 提高测试吞吐量
    • 降低总成本并节省资源
    • 使用 CPRI 和全方位的解决方案,树立强大的测试信心

  • S5020A FD-MIMO 多信道参考解决方案 S5020A FD-MIMO 多信道参考解决方案 

    S5020A FD-MIMO 多信道参考解决方案

    随着通信标准的发展,架构越来越复杂,Keysight的创新测试解决方案旨在让您快速了解基站系统性能的有意义的见解。

  • S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution 

    S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution

    • LTE TDD, LTE FDD, LTE NB-IoT, W-CDMA, GSM signaling

    • Data Performance/Throughput

    • VoLTE IMS/SIP

    • Battery Drain

  • TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案 TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案 

    TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案

    • 汽车电子车身和电子参考解决方案

  • Y1299A PXI 解决方案启动套件 Y1299A PXI 解决方案启动套件 

    Y1299A PXI 解决方案启动套件

    解决方案启动说明和示范程序。