这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
单片激光合路器与精密光学产品
是德科技倾力为全球各个行业提供创新的精密光通信产品和组件,以及复杂的单片光器件(CMO)。
40 多年来,我们垂直整合的内部生产团队一直依赖跨学科协作流程,推动产品性能和工艺的不断提高。 我们的一切工作都是以出色的计量技术为后盾,确保我们的技术模块--制造、封装和组装--始终符合您的严格标准,即使在苛刻的环境中也能让每次装运的产品都保持始终如一的性能。
Keysight MLC 系列单片激光合路器采用了 CMO 技术,为荧光、共焦和超高分辨率显微镜研究等领域的创新均做出了巨大贡献。 固定安装的系统可确保每个单片激光合路器中的光器件在产品寿命周期内始终符合标准。 因此,是德科技可以为您提供稳定、可靠、容易使用、即插即用的系统,随时满足您的需求。
查找适合您的产品系列
需要帮助或遇到问题?