这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 数字 IO

PXI 数字 IO 模块拥有 32 位数字输入和 32 位数字输出,可用于系统监测和控制器件,例如外部继电器。

  • 用于 PXI 数字 IO 卡的附件 用于 PXI 数字 IO 卡的附件 

    用于 PXI 数字 IO 卡的附件

    使用附件连接 PMU 感应通道、高压通道、开路漏极/接地通道,或者将通道拆分为独立的分区。也可以用附件校准板上 ADC 和信号配时,或者访问独立的单针并进行原型设计/调试。

  • M9187A PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V M9187A PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V 

    M9187A PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V

    Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.

  • M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 

    M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道

    • 16 通道双向数字激励/响应
    • 单站点和多站点配置
    • 每通道提供参数测量单元(PMU)
    • 实时码型生成和编辑
    • 灵活的深存储器分配