这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

AXIe 逻辑分析和协议测试

Keysight AXIe 模块化逻辑分析和协议测试模块及强大的分析软件可提供各种关键功能,便于工程师使用高速并行和串行总线(例如 DDR 和 PCI Express Gen 3)进行快速数字设计和芯片组测试。

AXIe 模块化分析仪可帮助您实时记录两个数字设备之间的流量模式,并通过适当的解码能力轻松显示从比特级到传输级的迹线信息。

灵活的体系结构

AXIe 灵活、可扩展的体系结构将多个逻辑分析模块相组合,可对单个系统中的多个总线进行时间相关测量。

业界标准 GUI,可进行高效的测量

Keysight GUI 可对您的系统进行各种时间相关显示,包括信号完整性、状态和定时测量,以及协议级视图和一致性测试。
 

  • N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板 N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板 

    N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板

    • 使 U4432A SMA 线束具有 U4433A 飞线的电气特性,以执行中心总线探测
    • 支持 HS G3 MIPI M-PHY 信号
    • 包括适用于 N5426A ZIF 探针示波器适配器(InfiniiMax II 探头)的测试点

  • U4301B PCI Express 协议分析仪 U4301B PCI Express 协议分析仪 

    U4301B PCI Express 协议分析仪

    • 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
    • 支持 x1 至 x16 的链路宽度
    • x1 至 x8 双向通道的内存容量为 8 GB,x16 双向通道的内存容量高达 16 GB
       

  • U4328A M.2 PCI Express 内插器 Socket 3(M-key) U4328A M.2 PCI Express 内插器 Socket 3(M-key) 

    U4328A M.2 PCI Express 内插器 Socket 3(M-key)

    • 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
    • 利用 ESP(均衡监听探头)技术,以确保在所有 Gen3 平台和所有 x1 至 x16 链路宽度上实现数据精确恢复。
    • 确保设计中的问题可被复制
       

  • U4330A SFF-8639 PCI Express 内插器 U4330A SFF-8639 PCI Express 内插器 

    U4330A SFF-8639 PCI Express 内插器

    • 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
    • 利用 ESP(均衡监听探头)技术,以确保在所有 Gen3 平台和所有 x1 至 x16 链路宽度上实现数据精确恢复。
    • 确保设计中的问题可被复制
       

  • U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 

    U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器

    使用是德最新的协议分析解决方案独立地调试和测试 MIPI D-PHY 元器件,或整合您的 MIPI D-PHY 移动设计。

  • U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 在单一界面中查看单个或多个 MIPI M-PHY 总线
    • 深存储器可捕获长时间的系统流量
    • 功能强大的触发可隔离错误和详细的流量条件