Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
PXI 开关
在直流至 26.5 GHz 范围内,为多路复用器、通用开关和矩阵开关等配置提供可靠、高速的开关切换。
Keysight PXI 开关模块可在标准 PXI 平台上提供模块化的高性能信号连接。 是德科技提供了一系列高性能产品任您选择,例如高速 500 μs 多路复用器继电器、300 W 大功率通用开关以及高密度 256 个 2 线交叉点矩阵模块。 此外,当您路由射频信号至测量设备时,射频和微波开关技术可提供较低的插入损耗和电压驻波比(VSWR),实现出色的射频信号完整性和动态范围。
您可以使用标配连接器、软件前面板和 Keysight Connection Expert 软件,轻松快速地完成安装与配置。 软件驱动程序支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB 和 LabVIEW。
查找适合您的产品系列
M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays
M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W
M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω
M9122A PXI Matrix Switch: 8x32, 1-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays
M9102A PXI High-Density Multiplexer: 128-ch, 1-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays
M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω
查看所有系列
特色资源
需要帮助或遇到问题?