Keysight E1418A 是一款 C 型单插槽且使用寄存器的 VXI 模块。 它包含 8 个或 16 个完全独立的、隔离或非隔离的 16 位 D/A 转换器。 用户可使用本地或远程电压输出传感功能,将每个通道设置为电压或电流模式。 所有输出都可以通过寄存器级编程进行更新,从而快速接入背板。 每个通道可以单独更新,也可以使用内部数据缓存器进行同步,以便同时改变所有通道。 通过每个通道的端接盒中的跳线或通过寄存器编程来设置通道输出模式。 结合使用软件命令、端接盒 CALBUS 和五位半万用表,无需拆卸每个 D/A 转换器即可对其进行校准。 开/关端接盒配有标准的螺丝端子,可用于现场接线。
- 包含 8 个或 16 个完全独立的、隔离或非隔离的 16 位 D/A 转换器,可以灵活配置和使用
- 每个通道均具有单独隔离功能
- 能够将每个通道设置为电流或电压模式
- 能够将每个通道设置为电流或电压模式
欧盟客户通知:本产品缺少欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 合规性证明,因此是德科技不再供货。 但在当前的全球支持期限内,是德科技将继续提供服务和支持。