这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 产品

轻松安排和重新安排测试系统。

是德紧凑型 USB 模块化产品是一系列灵活的模块,这些模块可单独使用,也可作为模块化单元插入兼容机箱中进行同步测量。它们通过高速 USB 2.0 接口与笔记本电脑连接后,可执行基本测量。是德测量管理(AMM)软件通过独立的窗口,为每个模块化产品提供一个易于使用的功能键前面板界面,使您能够快速配置和测量采集,以及灵活地分析测量数据。

  • 便携式紧凑型模块
  • 简单的 USB 设置
  • 易于使用的软件
  • 灵活的通道扩展
  • 多种同步

  • USB 数据采集模块 USB 数据采集模块 

    USB 数据采集模块

    DAQ 产品系列包括 DIO、多功能 DAQ、同时多功能 DAQ,使您可以自由选择和灵活创造独立的或模块化的解决方案,并根据测试要求进行扩展和改进。

  • USB 数字万用表 USB 数字万用表 

    USB 数字万用表

    小型 USB 模块化数字万用表拥有庞大的性能。它具有广泛的测量功能,包括温度和频率测量。

  • USB 信号调整产品 USB 信号调整产品 

    USB 信号调整产品

    该模块是一款热电偶输入信号调整器设备,可将热电偶中的低输入电压信号转换为合适的输出电压范围,从而应用于数据采集器件。

  • USB 源测量单元 USB 源测量单元 

    USB 源测量单元

    3 通道 20V/120mA USB 电源测量单元可在 4 象限内工作。

  • USB 任意波形发生器 USB 任意波形发生器 

    USB 任意波形发生器

    USB 函数发生器提供 10 种标准波形并能创建任意波形

  • USB 数字 IO USB 数字 IO 

    USB 数字 IO

    经济高效型 USB 数字 I/O 提供 64 位高密度光隔离数字线。

  • USB D/A 转换器 USB D/A 转换器 

    USB D/A 转换器

    USB 函数发生器提供 10 种标准波形并能创建任意波形。

  • USB 经济型示波器和数字转换器 USB 经济型示波器和数字转换器 

    USB 经济型示波器和数字转换器

    USB 数字转换器针对多通道数据采集提供一个台式独立解决方案,能够快速轻松地对电子、机械、物理和声学现象数据进行采集、测量与分析。

  • USB 主机和控制器 USB 主机和控制器 

    USB 主机和控制器

    USB 模块化产品机箱是一款高性能 4U 高机箱,可存放多达 6 个USB 模块化产品。

  • USB 模块化产品的附件和选件 USB 模块化产品的附件和选件 

    USB 模块化产品的附件和选件

    可选附件能够弥补 USB 模块化产品的不足。

USB Products [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.