这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 产品

PXI 产品具备出色的性能、创新和测量专业技术

是德不断对 PXI 进行创新,旨在帮助您加快产品上市速度和降低测试成本。是德推出不断扩展的 PXI 和 PXIe 模块化产品,它们拥有出色的质量、性能和测量专业技术,可为您带来突破性功能。为帮助您使用所选的软件平台快速开发测试系统,是德提供了包含全套仪器驱动程序、文档和示例的 PXI 模块,适用于 Microsoft® C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB®、VEE、LabVIEW™ 和 LabWindows/CVI 软件平台。
 

LabView 是美国国家仪器有限公司的注册商标。


 

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 执行命令,以及创建、编辑和回放命令序列
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++ 和 MATLAB 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue 和 LabVIEW 中的插件轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available Keysight VEE 

    Keysight VEE

    • 图形语言环境提供快速、简单的方法去完成测量和分析
    • 更快地开发测试与测量程序
    • 只需一个或两个步骤,即可与是德科技和非是德科技仪器建立快速、简单的连接

  • MATLAB® 软件,用于 Agilent X 系列信号分析仪(MXA/EXA)和 PSA 频谱分析仪 N6171A MATLAB 软件 

    N6171A MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

  • no image available PXI 矢量网络分析仪 

    PXI 矢量网络分析仪

    • 快速、精确的传输和反射测量
    • 双端口或多端口器件
    • 同时表征多个器件
       

  • no image available PXI 矢量网络分析仪 

    PXI 矢量网络分析仪

    • 快速、精确的传输和反射测量
    • 双端口或多端口器件
    • 同时表征多个器件
       

PXI Products [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.