这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCIe 数字转换器和相关产品

是德科技可以为您提供性能优异的 PCIe 高速数字化仪,是您开发先进产品最可靠的伙伴。我们渊博的专业技术能够帮助您选择最适合的解决方案,以便进行信号采集,同时为整合到您的系统中做好准备。

是德科技开发的独家技术采用了专有 IC,让您可以最充分利用数字化仪中整合的 ADC 和 FPGA。FPGA 中的板上实时算法可以在各种域中快速检测信号特征。

我们的数字化仪提供了广泛的固化软件和应用程序选件:

  • 固化软件选件:特定实时功能加速您的总体系统响应时间,例如平均器或数字下变频。
  • 应用软件选件:捆绑套件包括软件和固化软件,组成针对专门需求的特定配置,例如数据流传输和记录,或扫描源 OCT。

此外,如果您需要集成自己的实时 IP 算法,您还可以选用额外的软件捆绑套件——FPGA 开发套件。

高速数字化仪还可设计为 OEM 器件。典型应用包括飞行时间分析、医学成像、环境监测、土木工程、无损测试、半导体测试和机械工具。

无论是您已经明确了应用要求,还是尚未做出最后选择,我们的数字化仪专家都可以随时帮助您确定最佳的应用解决方案。

请联系我们,以了解更多信息。 

您也可以访问我们的博客,了解关于高速数字化仪技术演进的更多新闻。

  • U5303A PCIe 高速数字化仪/ADC 卡,12 位,4 GS/s,FPGA 信号处理能力 U5303A PCIe 高速数字化仪/ADC 卡,12 位,4 GS/s,FPGA 信号处理能力 

    U5303A PCIe 高速数字化仪/ADC 卡,12 位,4 GS/s,FPGA 信号处理能力

    • 高达 4 GS/s 的采样率
    • 1 至 2 个通道,12 位分辨率,直流至 2 GHz 频率范围
    • 支持定制实时信号处理功能
    • 适用于 OCT、MS-TOF 或环境监测等应用

  • U5310A 具有板上信号处理能力的 PCIe 10 位高速数字化仪 U5310A 具有板上信号处理能力的 PCIe 10 位高速数字化仪 

    U5310A 具有板上信号处理能力的 PCIe 10 位高速数字化仪

    • 高达 10 GS/s 采样率
    • 双通道,10 位分辨率,直流至 2.5 GHz 频率范围
    • 能够在完整采样率下计算板上数据处理结果的平均值
    • 适用于医学研究、MS-TOF、LiDAR、NDT、半导体、DSTS 等应用

  • U5309A PCIe 高速数字化仪/ADC 卡,8 位,2 GS/s,多达 8 个通道,FPGA 信号处理能力 U5309A PCIe 高速数字化仪/ADC 卡,8 位,2 GS/s,多达 8 个通道,FPGA 信号处理能力 

    U5309A PCIe 高速数字化仪/ADC 卡,8 位,2 GS/s,多达 8 个通道,FPGA 信号处理能力

    • 高达 2 GS/s 的采样率
    • 2 或 8 个通道,8 位分辨率,直流至 500 MHz 频率范围
    • 支持定制实时信号处理功能
    • 适用于飞行时间分析、激光测距和超声医学成像等应用

  • U1084A 具有板上信号处理能力的 PCIe 8 位高速数字化仪 U1084A 具有板上信号处理能力的 PCIe 8 位高速数字化仪 

    U1084A 具有板上信号处理能力的 PCIe 8 位高速数字化仪

    • 8 位高速 PCIe 数字化仪,采用 FPGA 技术
    • 采样率高达 4 GS/s,带宽高达 1.5 GHz,主板存储器高达 512 MB
    • 适用于飞行时间、激光雷达和电子自旋共振显微镜等应用

  • U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 

    U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件


    • 可在高速数字转换器中集成先进的实时 IP 实时信号处理算法。
    • 利用全面、简单易用的开发流程和调试,可以缩短产品上市时间
    • 利用您的 IP,实现高达几个 GS/s 的实时处理速率
     

  • cPCI/PCI 产品 cPCI/PCI 产品 

    cPCI/PCI 产品

    • PCI 数字转换器 1-2 通道,高达 2 GS/s,高达 1 GHz
    • cPCI 数字转换器 1-4 通道,高达 8 GS/s,高达 3 GHz 和 TDC 高分辨率
    • VME 记录/回放模块 2-8 通道,高达 2 GS/s ADC 和/或 1-2 通道,1.2 GS/s 14 位 DAC
    • 用于多通道系统的控制软件