这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试仪

从无线器件开发到批量生产各个阶段,是德综合测试解决方案为测试当前的移动器件提供了快速的测量速度、可重复的测量精度以及出色的灵活性,从而帮助客户公司降低成本并提高利润率。是德提供的一款解决方案能够对所有主要无线技术和无线连通性制式进行测试,包括:LTE-Advanced、LTE FDD、LTE TDD、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、蓝牙®、蓝牙增强数据速率(EDR)、蓝牙低能量、ZigBee、802.11 a/b/g/n/ac WLAN 和 WiMAX™。

比较所有无线测试仪 (13)

查找无线测试仪

  • E7515A UXM 无线测试仪 E7515A UXM 无线测试仪 (1) 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对最新芯片组和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps 下行链路数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展体系结构的多功能触摸屏

  • E6640A EXM 无线测试仪 E6640A EXM 无线测试仪 (1) 

    E6640A EXM 无线测试仪

    • 与最新的蜂窝和 WLAN 芯片组保持同步发展
    • 提供卓越的速度、精度和端口密度,加快从 NPI 到全面量产的速度
    • 可根据您的生产需求进行扩展

  • E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell (1) 

    E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell

    • Accelerate femtocell manufacturing
    • Scale up for higher volume and lower cost of test
    • Ramp up rapidly and evolve easily

  • E6607C EXT 多端口无线通信测试仪 [已停产] E6607C EXT 多端口无线通信测试仪 [已停产] (1) 

    E6607C EXT 多端口无线通信测试仪 [已停产]

    • 综合多端口功能可以提高测试设备的工作效率
    • 成本更低、体积更小、功耗更低
    • 完全兼容 E6607A/E6607B 所用的软件
    • 针对非信令测试进行了优化,可提高测试吞吐量并降低测试成本

  • E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 (1) 

    E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪

    该无线测试仪拥有所有主要 2G、3G 和 3.5G 技术的必要特性。8960 是一个适合当今与未来无线设备开发、制造和维修需求的综合测试解决方案系列。

  • E6607B EXT 无线通信测试仪 [已停产] E6607B EXT 无线通信测试仪 [已停产] (1) 

    E6607B EXT 无线通信测试仪 [已停产]

    • 利用先进的测试序列器、单次采集多项测量技术以及多端口适配器,可缩短测试时间并提高制造吞吐量
    • 测试最新和现有的无线制式
    • EXT 标配可支持高达 3.8 GHz 的频率
    • 平台采购成本降低
       

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 (1) 

    E5515C 无线通信测试仪

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • 5G Protocol R&D Toolset 5G Protocol R&D Toolset (1) 

    5G Protocol R&D Toolset

    5G Protocol R&D Toolset is a comprehensive suite of tools supporting all phases of wireless device development, from pre-silicon protocol module development, through to systems integration and verification.

  • E6610A Remote Radio Head Tester E6610A Remote Radio Head Tester (1) 

    E6610A Remote Radio Head Tester

    • Comprehensive LTE Remote Radio Head (RRH) with a CPRI optical interface tester
    • Cost-effective solution capable of comprehensive LTE RRH testing at less than half the cost of alternative competing solutions.
    • One-box solution to test RRHs.
       

  • E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器 E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器 (1) 

    E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器

    • 集成的应用服务器可轻松安装到 UXM 背面的扩展插槽中
    • 可以随新仪器一起订货,或作为客户可安装的升级选件订货
    • 方便地运行互补性软件
    • 四核 2.1 GHz 英特尔 i7 处理器,8 GB 内存
    • Windows 7 操作系统和四端口 USB 集线器

Wireless Test Sets [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete wireless test sets.