这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ESA 系列频谱分析仪 [已停止生产]

此页提供是德已停产的频谱分析仪及附件产品的支持信息,请了解新一代是德频谱分析仪产品。

  • E4401B ESA-E 系列频谱分析仪,9 kHz 至 1.5 GHz [已淘汰] E4401B ESA-E 系列频谱分析仪,9 kHz 至 1.5 GHz [已淘汰] 

    E4401B ESA-E 系列频谱分析仪,9 kHz 至 1.5 GHz [已淘汰]

    ESA-E系列是能适应未来需要的Keysight中性能频谱分析仪解决方案。

  • E4403B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 3.0 GHz [已停产] E4403B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 3.0 GHz [已停产] 

    E4403B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 3.0 GHz [已停产]

    E4403B ESA-L 基本分析仪为台式环境、制造环境或服务环境提供了基本通用频谱分析功能 ,并实现了用户所需的速度和精度。

  • E4408B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 26.5 GHz [已停产] E4408B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 26.5 GHz [已停产] 

    E4408B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 26.5 GHz [已停产]

    E4408B ESA-L 基本分析仪为台式环境、制造环境或服务环境提供了基本通用频谱分析功能 ,并实现了用户所需的速度和精度。

  • E4411A CW 功率传感器 E441XA CW 功率传感器  E441XA CW 功率传感器 [已淘汰] E4411A CW 功率传感器 E441XA CW 功率传感器 E441XA CW 功率传感器 [已淘汰] 

    E4411A CW 功率传感器 E441XA CW 功率传感器 E441XA CW 功率传感器 [已淘汰]

    E系列E441XA CW功率传感器专用于EPM和EPM-P系列功率计。

  • E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz [已停产] E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz [已停产] 

    E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz [已停产]

    当您仅有有限的预算时,就难以满足对测试设备的需要。

  • E4411B-BAS ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 1.5 GHz [已停产] E4411B-BAS ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 1.5 GHz [已停产] 

    E4411B-BAS ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 1.5 GHz [已停产]

    ESA-L基本分析仪为台式环境、制造环境或服务环境提供了基本通用频谱分析功能 ,并实现了用户所需的速度和精度。

  • E4411-60066 dc Power Cable, 12 V [已淘汰] E4411-60066 dc Power Cable, 12 V [已淘汰] 

    E4411-60066 dc Power Cable, 12 V [已淘汰]

    The Keysight ESA-L1500A spectrum analyzer in combination with Option A5D (dc power cable) will allow operation directly from 12 Vdc power sources.

  • E4401B 选件 266 HP 8566/68B 程序代码兼容性 [已停产] E4401B 选件 266 HP 8566/68B 程序代码兼容性 [已停产] 

    E4401B 选件 266 HP 8566/68B 程序代码兼容性 [已停产]

    ESA-E便携式频谱分析仪现提供与极为成功的HP 8566/68B频谱分析仪的程序代码兼容性。

  • ESA-E 系列选件 225 电缆故障定位测量专用件 [已停产] ESA-E 系列选件 225 电缆故障定位测量专用件 [已停产] 

    ESA-E 系列选件 225 电缆故障定位测量专用件 [已停产]

    Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置的单键故障距离测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。

  • ESA-E 系列选件 226 相噪测量专用件 [已停产] ESA-E 系列选件 226 相噪测量专用件 [已停产] 

    ESA-E 系列选件 226 相噪测量专用件 [已停产]

    Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置的单键相噪测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。

  • ESA-E 系列选件 227 有线电视测量专用件 [已停产] ESA-E 系列选件 227 有线电视测量专用件 [已停产] 

    ESA-E 系列选件 227 有线电视测量专用件 [已停产]

    Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置遵循标准的单键有线电视测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。

  • ESA-E 系列选件 228 蓝牙测量专用件 [已停产] ESA-E 系列选件 228 蓝牙测量专用件 [已停产] 

    ESA-E 系列选件 228 蓝牙测量专用件 [已停产]

    Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供灵活的通用频谱分析,以及遵循标准的单键蓝牙发信机测量能力。测试蓝牙规范是非常复杂的。

  • ESA-E 系列选件 229 调制分析测量专用件 [已停产] ESA-E 系列选件 229 调制分析测量专用件 [已停产] 

    ESA-E 系列选件 229 调制分析测量专用件 [已停产]

    带有调制分析测量专用件(选件229)的Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供组合数值和可视工具的通用频谱分析仪的灵活性,可帮助按所有主要蜂窝标准迅速识别和定量对数字调制信号的损伤。

  • ESA-E 系列选件 BAC cdmaOne 测量专用件 [已停产] ESA-E 系列选件 BAC cdmaOne 测量专用件 [已停产] 

    ESA-E 系列选件 BAC cdmaOne 测量专用件 [已停产]

    Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置、遵循标准的单键cdmaOne测量能力,包括邻道功率比(ACPR)测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。

  • GSM/GPRS (选项BAH) 专用测量模块升级 [已停产] GSM/GPRS (选项BAH) 专用测量模块升级 [已停产] 

    GSM/GPRS (选项BAH) 专用测量模块升级 [已停产]

    通过是德ESA-E系列频谱分析仪GSM测量专用模块(选项BAH)EDGE升级选项(选项252),用户只需一个键,就可以在一个经济的、便携式、坚固的套件中实现基于标准的GSM/GPRS/EDGE测量功能。

  • 噪声系数专用测量模块 [已停产] 噪声系数专用测量模块 [已停产] 

    噪声系数专用测量模块 [已停产]

    带有噪声测量专用模块 (选项219)的是德ESA-E系列频谱分析仪提供了通用频谱分析的灵活性和内置单键噪声测量功能。

  • 选件 230 - BenchLink Web 远程控制软件 [已停产] 选件 230 - BenchLink Web 远程控制软件 [已停产] 

    选件 230 - BenchLink Web 远程控制软件 [已停产]

    您可用适用于ESA、PSA或E7400A分析仪的BenchLink Web远程控制软件选件230实现对Internet或intranet上仪器的远程控制。

  • E4402B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 3.0 GHz [已停产] E4402B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 3.0 GHz [已停产] 

    E4402B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 3.0 GHz [已停产]

    ESA-E系列是能适应未来需要的 t中性能频谱分析仪解决方案。

  • E4402B-COM ESA-E 通信测试仪,9kHz至3.0GHz E4402B-COM ESA-E 通信测试仪,9kHz至3.0GHz 

    E4402B-COM ESA-E 通信测试仪,9kHz至3.0GHz

    ESA-E型通信测试仪借助内置的解调硬件,进一步扩展了ESA标准分析仪领先的性能与功能。

  • E4404B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 6.7 GHz [已停产] E4404B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 6.7 GHz [已停产] 

    E4404B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 6.7 GHz [已停产]

    E4404B ESA-E系列是能适应未来需要的 中性能频谱分析仪解决方案。

  • E4405B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 13.2 GHz [已停产] E4405B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 13.2 GHz [已停产] 

    E4405B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 13.2 GHz [已停产]

    ESA-E系列是能适应未来需要的 中性能频谱分析仪解决方案。

  • E4405B-COM ESA-E通讯测试分析仪,9 kHz至13.2 GHz E4405B-COM ESA-E通讯测试分析仪,9 kHz至13.2 GHz 

    E4405B-COM ESA-E通讯测试分析仪,9 kHz至13.2 GHz

    ESA-E型通信测试仪借助内置的解调硬件,进一步扩展了ESA标准分析仪领先的性能与功能。

  • E4407B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz [已停产] E4407B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    E4407B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    ESA-E系列是能适应未来需要的中性能频谱分析仪解决方案。