这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试仪软件

使用软件自动执行测试,该软件可充分发挥测试仪的功能,而且可以减少软件维护

借助软件产品来扩展是德无线测试仪的功能,它可以简化无线测量,自动完成耗时而复杂的测量和分析任务。软件产品适用于所有无线通信测试仪平台――自动测试蜂窝移动设备、WiMAX™、LTE 和蓝牙®/WLAN 设备。

提升无线测试仪的价值

比较所有无线测试仪软件 (79)

查找无线测试仪软件

  • UXM 测试和实验室应用软件 UXM 测试和实验室应用软件 (4) 

    UXM 测试和实验室应用软件

    • 安装在 E7515A UXM 无线测试仪上
    • 测试应用软件用于射频设计验证
    • 实验室应用软件用于射频和功能设计验证
       

  • 用于 EXM 的 X 系列测量应用软件 用于 EXM 的 X 系列测量应用软件 (25) 

    用于 EXM 的 X 系列测量应用软件

    • 可与 EXM 无线测试仪配合使用
    • 提供支持标准的蜂窝和无线连通性测量
    • 轻松、快速地启动试生产并优化全面量产过程
    • 最大限度提高多制式器件的生产吞吐量

  • 用于 EXT 的 X 系列测量应用软件 用于 EXT 的 X 系列测量应用软件 (12) 

    用于 EXT 的 X 系列测量应用软件

    适合 EXT 的应用软件包括蜂窝、无线连通性和数字视频,它们以业经验证的 Keysight X 系列信号分析仪测量应用软件为基础。

  • 8960 测试和实验室应用软件 8960 测试和实验室应用软件 (23) 

    8960 测试和实验室应用软件

    用于在 8960(E5515C/E5515E)无线测试仪上安装的测试应用软件和实验室应用软件。

  • 无线测试管理器 无线测试管理器 (8) 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

  • 交互式功能测试(IFT)软件 交互式功能测试(IFT)软件 (2) 

    交互式功能测试(IFT)软件

    • 与 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 无线通信测试仪配合使用
    • 支持在实验室环境中对移动设备进行真实的功能测试
    • 在设计阶段的早期阶段查找缺陷――降低总体成本

  • E6584A 无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 (1) 

    E6584A 无线协议专家系统软件

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器 E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器 (1) 

    E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器

    E6965A PC 应用软件可对通常部署在蜂窝网络中的 A-GPS 元件进行仿真。它可用作系统组件,来测试采用 GSM 和 WCDMA 无线接入技术并启用了安全用户平面定位(SUPL)特性的终端。

  • E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 (1) 

    E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件

    • 手动控制或通过定义的 API 进行自动控制
    • 注册、身份验证、注销、VoIP 语音、E911、视频和短信
    • PRACK、前提条件、IPSec
    • 选件用于增强语音业务 EVS 编解码器和会议功能

  • N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester (1) 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 (1) 

    N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件

    N5122A LTE TDD 信号生成和分析软件适用于 E6610A 远程无线前端测试仪,它提供了丰富的信号生成和分析功能,可以执行各种重要测量。

Wireless Solutions & Software [已停产]
Support information for your discontinued lab applications, calibration applications, general purpose applications and software for wireless test