这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器

E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器可以精确仿真不同阵列在各种环境条件下的 I-V 曲线,例如日蚀、自转、公转、使用年限和温度。其体积非常小但功率大,可为您节省宝贵的机架空间。

  • 只占 2U 机架空间,提供两路输出,每路输出高达 600 W
  • 使用列表模式中多达 512 个序列 I-V 曲线,可通过快速的 I-V 曲线变化,来仿真日蚀或自转
  • 使用高级硬件和软件触发功能与系统中的其他事件进行同步
  • 使用 SCPI 命令集(提供驱动程序)通过 GPIB、LAN 和 USB 接口进行远程编程
  • 内置测量可简化线缆的连接工作
  • 无需控制器,可通过前面板执行 I-V 曲线编程
  • 可作为定制的成套系统或独立仪器提供

要构建自有的测试系统? 获得免费的 14360A 系统控制工具软件,为系统开发提供帮助。

需要是德帮助您构建系统? 了解关于是德太阳能电池阵列仿真器成套系统的更多信息。

对比产品资料中的全部内容 (13)

查找产品

  • E4361A 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4361A 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4361A 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4361A 是一个 510W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4361A 是一个输出电容极低的电流源。

  • E4361A-J01 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4361A-J01 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4361A-J01 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4361A-J01 是一个特殊选件,可添加到标准 E4361A 太阳能电池阵列仿真器直流模块中。

  • E4362A 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4362A 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4362A 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。

  • E4362A-J01 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4362A-J01 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4362A-J01 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4362A 是一个 594W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。

  • E4362A-J02 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4362A-J02 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4362A-J02 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4362A 是一个 594W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。

  • E4362A-J03 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4362A-J03 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4362A-J03 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。

  • E4362A-J04 太阳能电池阵列仿真器直流模块 E4362A-J04 太阳能电池阵列仿真器直流模块 (1) 

    E4362A-J04 太阳能电池阵列仿真器直流模块

    Keysight E4361A-J04 是一个特殊选件,可添加到标准 E4362A 太阳能电池阵列仿真器直流模块中。

  • E4362A-J05 太阳能电池阵列仿真器直流模块,95V,6.3A,560W E4362A-J05 太阳能电池阵列仿真器直流模块,95V,6.3A,560W (1) 

    E4362A-J05 太阳能电池阵列仿真器直流模块,95V,6.3A,560W

    Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。 从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。

  • E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机 (1) 

    E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机

    Keysight 1200W、E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器是一个 2U 高的 2 插槽主机,能够插入多达 2 个 E4360 系列模块。模块需单独订购。该仿真器提供 LAB、USB 和 GPIB 标准接口。

  • E4366A 配置了定制 E436xA 模块的 E4360A SAS 主机 E4366A 配置了定制 E436xA 模块的 E4360A SAS 主机 (1) 

    E4366A 配置了定制 E436xA 模块的 E4360A SAS 主机

    E4366A 是一个按单定制的太阳能电池阵列仿真器,包括一个 E4360A 主机和多达 2 个 E436xA 模块。要指定在 E4360A 上安装的模块,您可以将该选件作为 E4366A 的选件订购。