这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Genesys 射频和微波设计软件

对于射频/微波电路板和子系统设计人员来说,Genesys 是一款易学易用、经济高效的集成电子设计自动化软件。已经有 5000 位设计人员使用了该软件,并对其给予了很高的评价,这证明它是一项安全的投资。Genesys 在采用的第一年就通过节约的成本让客户收回投资。由于设计人员的需求远远超出射频电路板的应用范围,是德将为购买先进设计系统(ADS)软件的客户提供全款换购,以便进行 MMIC 和多重技术射频系统封装模块设计。

Genesys 的主要优势

  • 最快的系统结构和频率规划工具,以及行业内最全面的射频/微波电路合成功能,可以将手动设计时间由数小时缩短到几分钟。

了解 Genesys

下一步

对比产品资料中的全部内容 (14)

查找产品

  • W1338BP Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、电磁场套装产品 W1338BP Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、电磁场套装产品 (1) 

    W1338BP Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、电磁场套装产品

    • Core 线性仿真、原理图、版图、仪器链接
    • 非线性仿真和 X 参数
    • 射频系统仿真
    • 电磁场仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
    • 系统级和电路级调制射频仿真
       

  • W1336BP Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品 W1336BP Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品 (1) 

    W1336BP Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品

    • 核心线性仿真、原理图、版图、仪器链路
    • 非线性仿真和 X 参数
    • 射频系统仿真
    • EM 仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
    • 系统级和电路级调制射频仿真

  • W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件 W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件 (1) 

    W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件

    • 向 ADS 用户提供个人电路综合和射频系统设计工具
    • 射频系统架构和预算分析
    • 系统级和电路级调制射频仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配网络、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL

  • W1333BP Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件 W1333BP Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件 (1) 

    W1333BP Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件

    • Core 线性仿真、原理图、版图和仪器链接
    • 射频系统仿真和频率规划
    • 用于系统和电路的调制射频仿真
    • LTE-3GPP 和 802.11ac 无线验证

  • W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品 W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品 (1) 

    W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品

    功能最强大的 Genesys 综合套装产品,内含全面的电路综合、非线性电路分析、系统和三维平面电磁仿真器以及 Genesys Core,提供最多、最全面的射频/微波电路板设计功能,是系统和电路元器件设计人员的理想选择。

  • W1327BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、电磁场套装产品 W1327BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、电磁场套装产品 (1) 

    W1327BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、电磁场套装产品

    三维平面电磁仿真器、完整的综合和非线性电路仿真器与 Genesys Core 相结合,可以将射频电路板焊盘和耦合效应精确地计算在内,快速设计出最佳的线性和非线性射频/微波元器件。

  • W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品 W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品 (1) 

    W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品

    射频系统与电路协同仿真工具、综合有源与无源电路元器件和 Genesys Core 相结合,可以对包含电路级元器件的射频系统进行快速设计与优化,实现高效的多功能系统集成。

  • W1325BP Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品 W1325BP Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品 (1) 

    W1325BP Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品

    3D 平面电磁场仿真器(Momentum GXF)与 Genesys Core 和全面电路综合功能相结合,可以进行线性射频/微波元器件设计,将焊盘和邻近耦合的影响计算在内,提供精确的频率响应分析

  • W1324BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析套装产品 W1324BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析套装产品 (1) 

    W1324BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析套装产品

    非线性时域与频域(谐波平衡)电路仿真器、全部综合功能与 Genesys Core 相结合,可提供快速、精确且最佳的非线性射频/微波元器件设计。

  • W2362EP 射频架构和合成元件 W2362EP 射频架构和合成元件 (1) 

    W2362EP 射频架构和合成元件

    独特的射频架构设计工具可将射频原理图转变为 ADS,并对系统实施和性能进行验证。

已停产的 Genesys 型号 [已停产]
关于已停产和废型的 Genesys 型号的产品支持信息。

相关行业和技术