这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

GoldenGate RFIC 仿真软件

GoldenGate 是一款是最可信赖的仿真、验证和分析解决方案,非常适用于集成射频电路设计。其独特的仿真算法可以在完成整个接收机设计之前进行全方位表征。频域与时域技术可用于精确地验证最复杂的 RFIC/无线设计性能。为了确保器件适合制造,并减少重复设计次数,GoldenGate 将对复杂验证方案自动执行仿真、控制和分析。GoldenGate可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

GoldenGate 的主要优势

  • 为您提供最佳的性能、功能和精度,使您能够以最高的生产效率准时完成 RFIC 设计
  • 利用功能强大的 Monte Carlo、Conners 和良率分析功能,使器件更适合制造
  • 使用基于标准的系统级测试台对 3G 和 4G 射频性能进行特定验证

了解有关 GoldenGate 的更多信息:

  • W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器 W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器 

    W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器

    用于集成混合信号 RFIC 设计的最先进仿真和分析解决方案。 GoldenGate 软件可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

  • W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真 W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真 

    W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真

    提供经济型专用仿真许可证,可用于并行 Corners 和基于 Monte Carlo 的验证。

相关行业和技术