这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
加速您的设计和仿真工作流程
PathWave ADS 通过模板提供了全面的设计指南,可帮助您更快地入门。 广泛的元器件库让您可以轻松找到所需要的零件。 ADS 软件与版图自动同步,使您可以在进行原理图设计时查看物理版图。
- 完整的桌面流程有助您实现设计成功。
- 与 PathWave 电磁仿真器轻松集成。
- 跨团队共享和管理工作区。
- 利用 X 参数* 构建非线性设计模型。
- 融合领先的晶圆代工设计和工业设计。
- 优化控制面板和数据显示,提高产品良率。
*X 参数是是德科技公司在美国、欧盟、日本及其他国家或地区的注册商标。 X 参数的格式和基础方程已经公开,并且备有证明文档。
ADS 软件助您信心十足地进行设计
数据可以帮助设计团队查看其设计是否达到技术指标。 PathWave ADS 软件中的数据显示和分析功能可生成各种图表,使您对设计充满信心。 向导程序、设计指南和模板可帮助您加速进行设计。 这个完整的设计流程包括原理图、版图、电路、电热和电磁仿真。
克服高速数字设计挑战
在印刷电路板(PCB)中,随着工作频率和速度的增加,信号完整性和电源完整性会变得越来越重要。 与传输线效应有关的损耗会导致电子器件发生故障。 为了准确仿真电路板,设计人员必须建立走线、过孔和互连模型。 利用专为电源完整性和信号完整性分析而定制的综合电路设计和电磁仿真器,设计人员可以显著提升 PCB 设计中的高速链路性能。
提高功率转换器设计的可靠性
电源、太阳能电池逆变器和电动汽车的飞速发展要求功率器件设计实现更高的效率。 这种能够提高效率的技术就是宽带隙材料(例如碳化硅和氮化镓)。 通过对现代材料和开关电源进行建模,可以优化功率器件设计,实现最高效率。
PathWave 先进设计系统(ADS)软件套件
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
W3600B PathWave ADS 和电磁设计核心、射频/微波/毫米波设计软件可创造/导入连接器等 3D 结构并将其集成到您的设计中。
W3601B PathWave ADS 和电磁设计核心环境,配有射频版图、封装和 3D 故障回避路由选择设计软件,可用于开发采用了多种技术的电路和射频模块。
W3602B PathWave ADS 和电磁设计环境,配有谐波平衡非线性仿真器。 全面的非线性多器件放大器稳定度分析。
W3603B PathWave ADS 和电磁设计环境,配有谐波平衡、电路包络、瞬态/卷积电路仿真器。 了解更多!
PathWave ADS 和电磁设计环境配有线性电路和 RFPro 3D 电磁仿真器(Momentum 和 FEM)。 射频版图和 3D 故障回避路由选择软件支持对多技术射频模块进行物理设计以及执行 DRC/LVS/LVL 模块级验证,实现准确无误的组装。
PathWave ADS 和电磁设计环境,配有非线性谐波平衡电路分析软件和 Momentum 3D 平面电磁场仿真器。 射频版图和 3D 故障回避路由选择软件支持对多技术射频模块进行物理设计以及执行 DRC/LVS/LVL 模块级验证。
W3606B PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证,确保准确无误的组装。
W3607B PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证,确保准确无误的组装。
PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计采用了多种技术的射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证,确保准确无误的组装。
W3609B PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计采用了多种技术的射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证。
W3621B PathWave ADS 核心软件套件包括 HSD 电路仿真器和 PathWave ADS 核心组件,可对高速串行电路进行版图前期信号完整性分析。
适用于下一代内存设计和高速串行通道仿真。
W3623B 是一款电源完整性分析软件套件,另外还提供了高速串行通道仿真功能。 PIPro 中的电磁分析功能能够比通用电磁分析工具更快完成分析。
W3624B PathWave ADS 核心包含高速串行通道版图后期电磁验证功能。 SIPro 能够对复杂的高速 PCB 进行信号完整性分析。
包括对高速串行通道的版图后期电磁验证,以及信号完整性和电源完整性分析。
包括对高速数字串行通道的版图后期验证,以及内存、信号完整性和电源完整性分析。
W3627B 能够对高速串行总线进行版图前期验证,并可使用 FEM 仿真器对连接器等 3D 元器件进行更准确的电磁仿真。
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
下一页
扩展 PathWave 先进设计系统(ADS)的功能
软件企业协议
部署是德科技软件企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议通过建立可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的软件产品组合。
保护您的创新投资
特色资源
需要帮助或遇到问题?