与专家联系

Infiniium 90000A DSO/DSA 系列高性能示波器

 

提供无与伦比的实时测量精度Complimentary scope stamp 9000A Series

  • 只需对您的设计而非示波器进行抖动预算。
  • 更快地通过目前要求苛刻的一致性测试。

Infiniium 90000A Series Oscilloscopes are used in compliance testing in today’s most popular serial bus standards, such as:

  • PCI Express

(请参阅 PCIe 3.0 发射机测试PCIe 3.0 接收机测试的配置实例)

  • SATA/SAS
  • 超高速 USB
     

技术资料

查看我们全部的测量和一致性测试 应用软件

从技术支持页面获得最新的软件、固化软件等产品

请了解新一代是德示波器产品。

Elektra winner and 2008 DN golden mousetrap logo finalist

对比产品资料中的全部内容 (12)

查找示波器

  • DSA90254A Infiniium 高性能示波器 DSA90254A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSA90254A Infiniium 高性能示波器

    2.5 GHz、4 通道、所有通道均具有 20 GSa/s 的采样率、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • DSA90404A Infiniium 高性能示波器 DSA90404A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSA90404A Infiniium 高性能示波器

    4 GHz、4 通道、20 GSa/s(所有通道)、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • DSA90604A Infiniium 高性能示波器: 6GHz DSA90604A Infiniium 高性能示波器: 6GHz (1) 

    DSA90604A Infiniium 高性能示波器: 6GHz

    6 GHz、4 通道、20 GSa/s(所有通道)、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • DSA90804A Infiniium 高性能示波器 DSA90804A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSA90804A Infiniium 高性能示波器

    将 9000 系列示波器的带宽升级至 4 GHz

  • DSA91204A Infiniium 高性能示波器 DSA91204A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSA91204A Infiniium 高性能示波器

    12 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • DSA91304A Infiniium 高性能示波器 DSA91304A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSA91304A Infiniium 高性能示波器

    4 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • DSO90254A Infiniium 高性能示波器: 2.5 GHz DSO90254A Infiniium 高性能示波器: 2.5 GHz (1) 

    DSO90254A Infiniium 高性能示波器: 2.5 GHz

    2.5GHz、4 通道、所有通道均具有 20 GSa/s 的采样率、10Mpts 至 1Gpts

  • DSO90404A Infiniium 高性能示波器 DSO90404A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSO90404A Infiniium 高性能示波器

    4 GHz、4 通道、所有通道均具有 20 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts

  • DSO90604A Infiniium 高性能示波器: 6 GHz DSO90604A Infiniium 高性能示波器: 6 GHz (1) 

    DSO90604A Infiniium 高性能示波器: 6 GHz

    6 GHz、4 通道、所有通道均具有 20 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts

  • DSO90804A Infiniium 高性能示波器: 8 GHz DSO90804A Infiniium 高性能示波器: 8 GHz (1) 

    DSO90804A Infiniium 高性能示波器: 8 GHz

    8 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts

  • Infiniium存储器升级 Infiniium存储器升级 

    Infiniium存储器升级

    当采集存储器需要有所变化时,购买后的存储器升级就能保护您在Infiniium示波器上的投资。

相关行业和技术